Pressure operated water valves WVS - parts program

Näyttää 8 tuotetta

016D1017

Pilot veden säätöventtiilille, WVS , 2.20 bar - 19.00 bar

Paineen säätöalue (bar): 2.20 - 19.00, Liitäntätyyppi (kylmäaine): Laippa/hitsausnippa

016D1018

Pilot veden säätöventtiilille, WVS , 15.00 bar - 29.00 bar

Paineen säätöalue (bar): 15.00 - 29.00, Liitäntätyyppi (kylmäaine): Laippa/hitsausnippa

016D5032

Veden säätöventtiilin venttiilirunko, WVH, 1 1/4

Liitäntätyyppi: G, Kv-arvo [m3/h]: 12.500, Käytetään tuotteelle: WVTS 32; WVS 32

016D5040

Veden säätöventtiilin venttiilirunko, WVH, 1 1/2

Liitäntätyyppi: G, Kv-arvo [m3/h]: 21.000, Käytetään tuotteelle: WVTS 40; WVS 40

016D5050

Veden säätöventtiilin venttiilirunko, WVH

Liitäntätyyppi: Hitsauslaippa, Kv-arvo [m3/h]: 32.000, Käytetään tuotteelle: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Veden säätöventtiilin venttiilirunko, WVH, 2 1/2 in

Liitäntätyyppi: Hitsauslaippa, Kv-arvo [m3/h]: 45.000, Käytetään tuotteelle: WVS 65; WVTS 65

016D5080

Veden säätöventtiilin venttiilirunko, WVH

Liitäntätyyppi: Hitsauslaippa, Kv-arvo [m3/h]: 80.000, Käytetään tuotteelle: WVS 80; WVTS 80

016D5100

Veden säätöventtiilin venttiilirunko, WVH

Liitäntätyyppi: Hitsauslaippa, Kv-arvo [m3/h]: 125.000, Käytetään tuotteelle: WVS 100; WVTS 100

Näytä: