Analoginen syöttöjännite lisäv. [V] d.c (2) [maks.] |
10 V |
Analoginen syöttöjännite lisäv. [V] d.c (2) [min.] |
2 V |
Analoginen syöttövirta lisäv. [mA] (2) [maks.] |
20 mA |
Analoginen syöttövirta lisäv. [mA] (2) [min.] |
4 mA |
Analogiset lähtövaihtoehdot [mA] (2) [maks.] |
20 mA |
Analogiset lähtövaihtoehdot [mA] (2) [min.] |
4 mA |
Dig. lähtö-ulk. syöttö [V] d.c [maks.] |
24 V |
Dig. lähtö-ulk. syöttö [V] d.c [min.] |
5 V |
Digitaalinen lähtö-kuorma [ohm] |
60 |
Digitaalinen lähtö-maks. kuorma [mA] |
50 mA |
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] |
3 kpl |
Hyväksymisasiakirja |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Hyväksyntä |
CE FCC UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kotelointiluokka IP |
IP67 |
Käytetään tuotteelle |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Lataa analoginen lähtö maks. [ohm] |
500 |
Lataa analoginen syöttöjännite [ohm] |
10000 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] |
50 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] |
-30 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] |
122 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] |
-22 °F |
Määrä/pakkaustapa |
1 kpl |
Osaohjelman nimi |
ICM |
Output configuration |
Open drain |
Pakkaustapa |
Yksittäispakkaus |
Product Name Description |
Actuator |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi |
ICAD xxxB |
Suojausluokka Nema (-) |
6 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Syöttöjännite [V] DC |
24 V |
Syöttöjännitekuorma [A] |
1.2 A |
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [maks.] |
10 % |
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [min.] |
-15 % |
Sähköliitäntä |
M12 |
Tiedonsiirtotapa |
Bluetooth ETHERNET |
Toiminta |
Digital output |
Tuotekuvaus |
Elektroninen elementti |
Tuoteryhmä |
Press. and temp. regul. valves |
Tuoteversio |
01 |
Tuotteen lisätarvikkeet |
ICAD-tarvikkeet |
Tyyppi |
ICAD 600BTS |
Virtalähde |
Class 2 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-30 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] |
122 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] |
-22 °F |