Actuator, ICAD 1200B
027H0491
Tyyppi: ICAD 1200B, Käytetään tuotteelle: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Tyyppi: ICAD 1200B, Käytetään tuotteelle: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Bruttopaino | 2.675 Kg |
Nettopaino | 2.295 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513668 |
Bruttopaino | 2.675 Kg |
Nettopaino | 2.295 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513668 |
Analoginen syöttöjännite lisäv. [V] d.c (2) [maks.] | 10 V |
Analoginen syöttöjännite lisäv. [V] d.c (2) [min.] | 2 V |
Analoginen syöttövirta lisäv. [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analoginen syöttövirta lisäv. [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Analogiset lähtövaihtoehdot [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analogiset lähtövaihtoehdot [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Dig. lähtö-ulk. syöttö [V] d.c [maks.] | 24 V |
Dig. lähtö-ulk. syöttö [V] d.c [min.] | 5 V |
Digitaalinen lähtö-kuorma [ohm] | 60 |
Digitaalinen lähtö-maks. kuorma [mA] | 50 mA |
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 3 kpl |
Hyväksymisasiakirja |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Hyväksyntä |
CE FCC UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Käytetään tuotteelle |
CVE ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 |
Lataa analoginen lähtö maks. [ohm] | 500 |
Lataa analoginen syöttöjännite [ohm] | 10 |
Lataa analoginen syöttövirta [ohm] | 250 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 50 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -30 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 122 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Näytön tyyppi | OLED |
Osaohjelman nimi | ICM |
Output configuration | Open drain |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Actuator |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | ICAD 1200B |
Suojausluokka Nema (-) | 6 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Syöttöjännitekuorma [A] | 2 A |
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [maks.] | 10 % |
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [min.] | -15 % |
Sähköliitäntä | M12 |
Tiedonsiirtotapa |
Bluetooth Display ETHERNET |
Toiminta | Digital output |
Tuotekuvaus | Elektroninen elementti |
Tuoteryhmä | Press. and temp. regul. valves |
Tuoteversio | 01 |
Tuotteen lisätarvikkeet | ICAD-tarvikkeet |
Tyyppi | ICAD 1200B |
Virtalähde | Class 2 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 122 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
Analoginen syöttöjännite lisäv. [V] d.c (2) [maks.] | 10 V |
Analoginen syöttöjännite lisäv. [V] d.c (2) [min.] | 2 V |
Analoginen syöttövirta lisäv. [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analoginen syöttövirta lisäv. [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Analogiset lähtövaihtoehdot [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analogiset lähtövaihtoehdot [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Dig. lähtö-ulk. syöttö [V] d.c [maks.] | 24 V |
Dig. lähtö-ulk. syöttö [V] d.c [min.] | 5 V |
Digitaalinen lähtö-kuorma [ohm] | 60 |
Digitaalinen lähtö-maks. kuorma [mA] | 50 mA |
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 3 kpl |
Hyväksymisasiakirja |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Hyväksyntä |
CE FCC UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Käytetään tuotteelle |
CVE ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 |
Lataa analoginen lähtö maks. [ohm] | 500 |
Lataa analoginen syöttöjännite [ohm] | 10 |
Lataa analoginen syöttövirta [ohm] | 250 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 50 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -30 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 122 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Näytön tyyppi | OLED |
Osaohjelman nimi | ICM |
Output configuration | Open drain |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Actuator |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | ICAD 1200B |
Suojausluokka Nema (-) | 6 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Syöttöjännitekuorma [A] | 2 A |
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [maks.] | 10 % |
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [min.] | -15 % |
Sähköliitäntä | M12 |
Tiedonsiirtotapa |
Bluetooth Display ETHERNET |
Toiminta | Digital output |
Tuotekuvaus | Elektroninen elementti |
Tuoteryhmä | Press. and temp. regul. valves |
Tuoteversio | 01 |
Tuotteen lisätarvikkeet | ICAD-tarvikkeet |
Tyyppi | ICAD 1200B |
Virtalähde | Class 2 |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 122 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |