Pilot-ohjausventtiili, EVMP
027B1123
Painealue [bar] Pe: 28.00, Kv-arvo [m3/h]: 0.251, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Painealue [bar] Pe: 28.00, Kv-arvo [m3/h]: 0.251, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Bruttopaino | 0.241 Kg |
Nettopaino | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Bruttopaino | 0.241 Kg |
Nettopaino | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Cv-arvo [gal/min] | 0.29 gal/min |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kela | Ei |
Kv-arvo [m3/h] | 0.251 m³/h |
Kylmäaineet |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W AC | 8 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W AC | 116 psi |
Manuaalisen käytön optio | Ei |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Osaohjelman nimi |
CVH ICS |
Painealue [bar] Pe | 28 bar |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Pilot-ohjausventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Teräs |
Suunta | Ei ole |
Suuttimen koko [mm] | 2.4 mm |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
Toiminta | NC |
Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
Tuoteryhmä | Press. and temp. regul. valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Pilot valve accessories |
Tyyppi | EVMP |
Tyyppimerkintä | Magneettiventtiili |
Venttiilin toiminta | SERVOMÄNTÄ |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 60 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 140 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Ympäristön lämpötila | -50 - 50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 140 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Cv-arvo [gal/min] | 0.29 gal/min |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kela | Ei |
Kv-arvo [m3/h] | 0.251 m³/h |
Kylmäaineet |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W AC | 8 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W AC | 116 psi |
Manuaalisen käytön optio | Ei |
Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
Osaohjelman nimi |
CVH ICS |
Painealue [bar] Pe | 28 bar |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Pilot-ohjausventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Runkomateriaali | Teräs |
Suunta | Ei ole |
Suuttimen koko [mm] | 2.4 mm |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
Toiminta | NC |
Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
Tuoteryhmä | Press. and temp. regul. valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Pilot valve accessories |
Tyyppi | EVMP |
Tyyppimerkintä | Magneettiventtiili |
Venttiilin toiminta | SERVOMÄNTÄ |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 60 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 140 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Ympäristön lämpötila | -50 - 50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 140 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |