Pilot-ohjausventtiili, CVPE-HP, Vakiopaineen pilot-venttiili
027B0084
Tämä tuote ei ole enää saatavilla.
Kv-arvo [m3/h]: 0.400, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 120
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kv-arvo [m3/h]: 0.400, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 120
Bruttopaino | 1.78 Kg |
Nettopaino | 1.711 Kg |
Volume | 1.608 Liter |
EAN | 5702428199643 |
Bruttopaino | 1.78 Kg |
Nettopaino | 1.711 Kg |
Volume | 1.608 Liter |
EAN | 5702428199643 |
Cv-arvo [gal/min] | 0.46 gal/min |
Huollettavissa | Pilot valve spare parts |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-arvo [m3/h] | 0.4 m³/h |
Kylmäaineet |
R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
Luokka | Art. 3, par. 3 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 120 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Painealue [bar] Pe [maks.] | 28 bar |
Painealue [bar] Pe [min.] | 4 bar |
Painealue [psig] Pe [maks.] | 406 psig |
Painealue [psig] Pe [min.] | 58 psig |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Pilot-ohjausventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tuotekuvaus | Vakiopaineen pilot-venttiili |
Tuoteryhmä | Press. and temp. regul. valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
Tyyppi | CVPE-HP |
Venttiiliversio | Korkeapaine |
Cv-arvo [gal/min] | 0.46 gal/min |
Huollettavissa | Pilot valve spare parts |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-arvo [m3/h] | 0.4 m³/h |
Kylmäaineet |
R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
Luokka | Art. 3, par. 3 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 120 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 28 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
Nesteryhmä | 1 |
Painealue [bar] Pe [maks.] | 28 bar |
Painealue [bar] Pe [min.] | 4 bar |
Painealue [psig] Pe [maks.] | 406 psig |
Painealue [psig] Pe [min.] | 58 psig |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Pilot-ohjausventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tuotekuvaus | Vakiopaineen pilot-venttiili |
Tuoteryhmä | Press. and temp. regul. valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
Tyyppi | CVPE-HP |
Venttiiliversio | Korkeapaine |