Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 5 tuotetta
Pilot-ohjausventtiilin runko, CVH, Puskuhitsaus
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 120, Liitäntäkoko [mm]: 10, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntämateriaali: Teräs
Pilot-ohjausventtiilin runko, CVH, Hitsaus
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 120, Liitäntäkoko [mm]: 15, Liitäntätyyppi: Hitsaus, Liitäntämateriaali: Teräs
Pilot-ohjausventtiilin runko, CVH, Muhvihitsaus
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 120, Liitäntäkoko [mm]: 15, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntämateriaali: Teräs
Pilot-ohjausventtiilin runko, CVH, NPT
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 120, Liitäntäkoko [mm]: 13, Liitäntätyyppi: NPT, Liitäntämateriaali: Teräs
Pilot-ohjausventtiilin runko, CVH, G, 1/4
Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -50 - 120, Liitäntäkoko [mm]: 13, Liitäntätyyppi: G, Liitäntämateriaali: Teräs