Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 7 tuotetta
Venttiiliasema, ICF 20-2-121, 15 mm, Liitäntästandardi: ANSI B 36.10
Liitäntäkoko [mm]: 15, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Venttiiliasema, ICF 20-2-121, 15 mm, Liitäntästandardi: EN 10220
Liitäntäkoko [mm]: 15, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Venttiiliasema, ICF 20-2-121, 20 mm, Liitäntästandardi: EN 10220
Liitäntäkoko [mm]: 20, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Venttiiliasema, ICF 20-2-121, 20 mm, Liitäntästandardi: ANSI B 36.10
Liitäntäkoko [mm]: 20, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Venttiiliasema, ICF 20-2-121, 20 mm, Liitäntästandardi: ASME B 16.11
Liitäntäkoko [mm]: 20, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Venttiiliasema, ICF 20-2-121, 22 mm, Liitäntästandardi: EN 1254-5
Liitäntäkoko [mm]: 22, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120
Venttiiliasema, ICF 20-2-121, 22 mm, Liitäntästandardi: ASME B 16.50
Liitäntäkoko [mm]: 22, Runkomateriaali: Teräs, Pintapäällys: Zn (TLP), Maks. Käyttöpaine [bar]: 65.0, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120