Solenoid valve, EVU 8, Solder, ODF, Function: NC
032F8009
Function: NC, Inlet size [mm]: 12.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Function: NC, Inlet size [mm]: 12.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Bruttopaino | 0.122 Kg |
Nettopaino | 0.106 Kg |
Volume | 0.38 Liter |
EAN | 5702428089791 |
Bruttopaino | 0.122 Kg |
Nettopaino | 0.106 Kg |
Volume | 0.38 Liter |
EAN | 5702428089791 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-arvo [gal/min] | 1.15 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK UR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kela | Ei |
Kv-arvo [m3/h] | 1 m³/h |
Kylmäaineet |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 70 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 1015 psig |
Manuaalisen käytön optio | Ei |
Min. OPD [bar] | 0.02 bar |
MOPD [bar/psi] | KELAKOHTAINEN |
Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Suunta | Kulma |
Syöttöaukon koko [mm] | 12 mm |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 9 mm |
Toiminta | NC |
Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | EVU 8 |
Tyyppimerkintä | Magneettiventtiili, juotos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-hyväksytyt kylmäaineet |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Ulostulon koko [mm] | 12 mm |
Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 105 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 221 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Ympäristön lämpötila | -40 - KELAKOHTAINEN |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-arvo [gal/min] | 1.15 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK UR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kela | Ei |
Kv-arvo [m3/h] | 1 m³/h |
Kylmäaineet |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 70 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 1015 psig |
Manuaalisen käytön optio | Ei |
Min. OPD [bar] | 0.02 bar |
MOPD [bar/psi] | KELAKOHTAINEN |
Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Suunta | Kulma |
Syöttöaukon koko [mm] | 12 mm |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 9 mm |
Toiminta | NC |
Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | EVU 8 |
Tyyppimerkintä | Magneettiventtiili, juotos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-hyväksytyt kylmäaineet |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Ulostulon koko [mm] | 12 mm |
Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 105 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 221 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Ympäristön lämpötila | -40 - KELAKOHTAINEN |