Magneettiventtiili, EVR 3, Juotos, ODF, Toiminta: NC
032F1208
Kv-arvo [m3/h]: 0.270, Pakkaustapa: Monipakkaus
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kv-arvo [m3/h]: 0.270, Pakkaustapa: Monipakkaus
Bruttopaino | 0.224 Kg |
Nettopaino | 0.176 Kg |
Volume | 0.875 Liter |
EAN | 5702422054054 |
Bruttopaino | 0.224 Kg |
Nettopaino | 0.176 Kg |
Volume | 0.875 Liter |
EAN | 5702422054054 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-arvo [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kela | Ei |
Kv-arvo [m3/h] | 0.27 m³/h |
Kylmäaineet |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Luokka | Art. 4, par. 3 |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.2 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Manuaalisen käytön optio | Ei |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | KELAKOHTAINEN |
MWP [bar] PED-yhteensopiva | 49 bar |
Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
Nesteryhmä |
1 2 |
Osaohjelman nimi | EVR |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Magneettiventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Messinki |
SCIP-asiakirjan nro | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Suunta | SUORA |
Suuttimen koko [mm] | 3.3 mm |
Syöttöaukon koko [mm] | 10 mm |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
Toiminta | NC |
Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | EVR 3 |
Tyyppimerkintä | Magneettiventtiili, juotos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-hyväksytyt kylmäaineet |
R290 R600 R600a |
Ulostulon koko [mm] | 10 mm |
Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
Venttiilin toiminta | SUORA |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Väliaineen lämpöt.alue huomautus | Sulatus maks. 130 °C/265 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 105 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 221 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Ympäristön lämpötila | -40 - 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 175 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-arvo [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kela | Ei |
Kv-arvo [m3/h] | 0.27 m³/h |
Kylmäaineet |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Luokka | Art. 4, par. 3 |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.2 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Manuaalisen käytön optio | Ei |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | KELAKOHTAINEN |
MWP [bar] PED-yhteensopiva | 49 bar |
Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
Nesteryhmä |
1 2 |
Osaohjelman nimi | EVR |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Magneettiventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Messinki |
SCIP-asiakirjan nro | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Suunta | SUORA |
Suuttimen koko [mm] | 3.3 mm |
Syöttöaukon koko [mm] | 10 mm |
Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
Toiminta | NC |
Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
Tuoteryhmä | Solenoid valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | EVR 3 |
Tyyppimerkintä | Magneettiventtiili, juotos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-hyväksytyt kylmäaineet |
R290 R600 R600a |
Ulostulon koko [mm] | 10 mm |
Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
Venttiilin toiminta | SUORA |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Väliaineen lämpöt.alue huomautus | Sulatus maks. 130 °C/265 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 105 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 221 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Ympäristön lämpötila | -40 - 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 175 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |