Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 12 tuotetta
Magneettiventtiili, EVT 1.2, Toiminta: NC
Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.050, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Kupari, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 18
Magneettiventtiili, EVT 2.0, Toiminta: NC
Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.100, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Kupari, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 18
Magneettiventtiili, EVT 3.0, Toiminta: NC
Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.230, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Kupari, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 18
Magneettiventtiili, EVT 3.0, Toiminta: NC
Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.230, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Ruostumaton teräs, Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Ulostulon koko [mm]: 6.00, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 18
Magneettiventtiili, EVT 2.0, Toiminta: NC
Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.100, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Ruostumaton teräs, Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Ulostulon koko [mm]: 6.00, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 18
Magneettiventtiili, EVT 1.2, Toiminta: NC
Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.050, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Ruostumaton teräs, Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Ulostulon koko [mm]: 6.00, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 18
Magneettiventtiili, EVT 1.2, Toiminta: NC
Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.050, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Kupari, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16
Magneettiventtiili, EVT 1.2, Toiminta: NC
Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.050, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Ruostumaton teräs, Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Ulostulon koko [mm]: 6.00, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16
Magneettiventtiili, EVT 2.0, Toiminta: NC
Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.100, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Kupari, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16
Magneettiventtiili, EVT 2.0, Toiminta: NC
Kylmäaineet: R744, Kv-arvo [m3/h]: 0.100, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Ruostumaton teräs, Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Ulostulon koko [mm]: 6.00, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16