Sihdit, FIA 15

148B5244

Liitäntämateriaali: Teräs, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.48 Kilogram
Nettopaino 1.001 Kilogram
Volume 2.331 Liter
EAN 5702428475150

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv-arvo [gal/min] 100 laskostettu 18.49 gal/min
Cv-arvo [gal/min] 100 sileä 14.97 gal/min
Cv-arvo [gal/min] 150 sileä 14.53 gal/min
Cv-arvo [gal/min] 38 sileä 16.29 gal/min
Cv-arvo [gal/min] 72 sileä 15.41 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa SVL Flexline -varaosat
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv arvo (m3/h) µ100 sileä 3.3 m³/h
Kv arvo (m3/h) µ150 sileä 3.4 m³/h
Kv arvo (m3/h) µ250 sileä 3.5 m³/h
Kv arvo (m3/h) µ500 sileä 3.7 m³/h
Kv value [m3/h] µ150 pleated 4.2 m³/h
Kylmäaineet R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Liitäntämateriaali Teräs
Liitäntästandardi ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Luokka Art. 4, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 150 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -76 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 52 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 754 psig
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nesteryhmä 1
2
Osaohjelman nimi FIA
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Sihtikotelo
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Suunta Kulma
Tarvikkeet Kupu
Tuloliitännän koko [mm] 15 mm
Tuloliitännän koko [tuuma] 1/2 in
Tuloliitännän tyyppi Puskuhitsaus
Tuotekuvaus Suodatinkotelo
Tuotemerkki SVL Flexline
Tuoteryhmä Strainers
Tuotteen lisätarvikkeet SVL Flexline -tarvikkeet
Tyyppi FIA 15
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon liitäntäkoko [mm] 15 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppi Puskuhitsaus
Venttiiliversio Vakioversio
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Värimaali Punertavan ruskea

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality