Cable, Relay cable
040B0111
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 5.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 50, 24 V - 230 V
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 5.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 50, 24 V - 230 V
Bruttopaino | 0.208 Kg |
Nettopaino | 0.197 Kg |
EAN | 5715162595763 |
Bruttopaino | 0.208 Kg |
Nettopaino | 0.197 Kg |
EAN | 5715162595763 |
Alkuperämaa | VALMISTETTU KIINASSA |
Current max. [A] | 3 A |
Hyväksyntä |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin pituus [m] | 5 m |
Käytetään tuotteelle |
COM 10C COM 20C |
Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Samankaltainen tuote | 040B0152 |
Sähköliitintämuoto | Form C |
Sähköliitäntästandardi | DIN 43650 |
Tuoteryhmä | Oil management accessories |
Tyyppi | Accessory |
Tyyppimerkintä | Relay cable |
Alkuperämaa | VALMISTETTU KIINASSA |
Current max. [A] | 3 A |
Hyväksyntä |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin pituus [m] | 5 m |
Käytetään tuotteelle |
COM 10C COM 20C |
Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Samankaltainen tuote | 040B0152 |
Sähköliitintämuoto | Form C |
Sähköliitäntästandardi | DIN 43650 |
Tuoteryhmä | Oil management accessories |
Tyyppi | Accessory |
Tyyppimerkintä | Relay cable |