Nestelasi, SGI 6, 6.00 mm, Laippa
014-0007
Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 6.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Kosteusindikaattori: I-ilmaisin, Tuloaukko sisä-/ulkopuolinen: Ulkoinen
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Syöttöaukon koko [mm]: 6.00, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon koko [mm]: 6.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Kosteusindikaattori: I-ilmaisin, Tuloaukko sisä-/ulkopuolinen: Ulkoinen
Bruttopaino | 0.1 kg |
Nettopaino | 0.09 kg |
EAN | 5702422024071 |
Bruttopaino | 0.1 kg |
Nettopaino | 0.09 kg |
EAN | 5702422024071 |
Huollettavissa | Ei |
Keltainen: min. kosteus @25 °C | R22: 300 ppm |
Keltainen: min. kosteus @43 °C | R22: 500 ppm |
Kosteusindikaattori | I-ilmaisin |
Kylmäaineet | R22 |
Liitäntämateriaali | Messinki |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 35 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
Määrä/pakkaustapa | 25 pc |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Runkomateriaali | Messinki |
Syöttöaukon koko [mm] | 6 mm |
Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/4 in |
Tuloaukko sisä-/ulkopuolinen | Ulkoinen |
Tuloliitännän tyyppi | Laippa |
Tuoteryhmä | Nestelasit |
Tuotteen lisätarvikkeet | Yleiset tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Nestelasi |
Tyyppi | SGI 6 |
Ulostulo sisä/ulko | Ulkoinen |
Ulostulon koko [mm] | 6 mm |
Ulostulon koko [tuuma] | 1/4 in |
Ulostulon liitäntätyyppi | Laippa |
Vihreä: maks. kosteus @25 °C | R22: 150 ppm |
Vihreä: maks. kosteus @43 °C | R22: 250 ppm |
Huollettavissa | Ei |
Keltainen: min. kosteus @25 °C | R22: 300 ppm |
Keltainen: min. kosteus @43 °C | R22: 500 ppm |
Kosteusindikaattori | I-ilmaisin |
Kylmäaineet | R22 |
Liitäntämateriaali | Messinki |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 35 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
Määrä/pakkaustapa | 25 pc |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Runkomateriaali | Messinki |
Syöttöaukon koko [mm] | 6 mm |
Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/4 in |
Tuloaukko sisä-/ulkopuolinen | Ulkoinen |
Tuloliitännän tyyppi | Laippa |
Tuoteryhmä | Nestelasit |
Tuotteen lisätarvikkeet | Yleiset tarvikkeet |
Tuotteen nimi | Nestelasi |
Tyyppi | SGI 6 |
Ulostulo sisä/ulko | Ulkoinen |
Ulostulon koko [mm] | 6 mm |
Ulostulon koko [tuuma] | 1/4 in |
Ulostulon liitäntätyyppi | Laippa |
Vihreä: maks. kosteus @25 °C | R22: 150 ppm |
Vihreä: maks. kosteus @43 °C | R22: 250 ppm |