Näyttää 12 tuotetta

014-0002

Nestelasin pidike, SGR, 1/2 in, NPT

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0, Kosteusindikaattori: Ei ilmaisinta, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 1/2 in

014-0004

Nestelasin pidike, SGR, 3/4, G

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0, Kosteusindikaattori: Ei ilmaisinta, Liitäntätyyppi: G, Yhdekoko: 3/4

014-0006

Nestelasin pidike, SGRN, 1/2 in, NPT

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0, Kosteusindikaattori: N-ilmaisin, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 1/2 in

014-1154

Nestelasin pidike, SGRI, M24 x 1, M

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0, Kosteusindikaattori: I-ilmaisin, Liitäntätyyppi: M, Yhdekoko: M24 x 1

014-1155

Nestelasin pidike, SGRN, M24 x 1, M

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35.0, Kosteusindikaattori: N-ilmaisin, Liitäntätyyppi: M, Yhdekoko: M24 x 1

014-1603

Nestelasin pidike, SGRH, M20 x 1.5, M

Maks. Käyttöpaine [bar]: 46.0, Kosteusindikaattori: N-ilmaisin, Liitäntätyyppi: M, Yhdekoko: M20 x 1.5

014L0002

Nestelasin pidike, SGP 1/2 RX, 1/2 in, NPT

Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Kosteusindikaattori: Ei ilmaisinta, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 1/2 in

014L0004

Nestelasin pidike, SGP 3/4 RX, 3/4, G

Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Liitäntätyyppi: G, Yhdekoko: 3/4

014L0005

Nestelasin pidike, SGP 3/4 RX, 3/4 in, NPT

Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 3/4 in

014L0006

Nestelasin pidike, SGP 1/2 RN, 1/2 in, NPT

Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Kosteusindikaattori: N-ilmaisin, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 1/2 in

Näytä: