Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 9 tuotetta
Nestepinnan katkaisin, LLS 4000, G, 3/4
Liitäntätyyppi: G, Liitäntäkoko [mm]: 25, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Syöttöjännite [V] DC: 24
Nestepinnan katkaisin, LLS 4000, G, 3/4
Liitäntätyyppi: G, Liitäntäkoko [mm]: 25, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Syöttöjännite [V] DC: 24
Nestepinnan katkaisin, LLS 4000U, NPT, 3/4
Liitäntätyyppi: NPT, Liitäntäkoko [mm]: 25, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Syöttöjännite [V] DC: 24
Nestepinnan katkaisin, LLS 4000U, NPT, 3/4
Liitäntätyyppi: NPT, Liitäntäkoko [mm]: 25, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Syöttöjännite [V] DC: 24
Nestepinnan katkaisin, AKS 38, Puskuhitsaus
Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntäkoko [mm]: 25, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Nestepinnan katkaisin, AKS 38, Puskuhitsaus
Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Nestepinnan katkaisin, AKS 38, Muhvihitsaus
Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Nestepinnan katkaisin, AKS 38, Muhvihitsaus
Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0
Nestepinnan katkaisin, AKS 38, NPT
Liitäntätyyppi: NPT, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0