OP-MPAM005COP04G
114X6001
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R744, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R744, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Bruttopaino | 146 Kg |
Nettopaino | 114 Kg |
Volume | 1322.1 Liter |
EAN | 5702424493981 |
Bruttopaino | 146 Kg |
Nettopaino | 114 Kg |
Volume | 1322.1 Liter |
EAN | 5702424493981 |
Accumulator volume [L] | 2.5 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CO2 |
Description | OP-MPAM005COP04G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Gas cooler internal volume [L] | 0.27 L |
Hyväksyntä | CE |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 1200 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 207 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 207 V |
Jännitekoodi | G |
Kokonaiskorkeus [mm] | 834 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
Kylmäaineet | R744 |
Leveys [mm] | 480 mm |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Mandatory accessory | Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPAM005COP04G |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 3/8 in |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
Nimellisvirta (RLA) | 10 A |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Number of receivers | 2 |
PED-luokitus | I |
Pituus [mm] | 1350 mm |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 415 mm |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 253 V |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 207 V |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 415 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 20 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Suojus |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.08 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
Sovellukset | MBP |
Suunnittelupaine alhainen [bar] | 80 bar |
Suunnittelupaine korkea [bar] | 140 bar |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 15 A |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Invertteri |
TS max | 46 °C |
TS min | -20 °C |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ iCO2 P04 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä | CE |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 2.5 L |
Versio | P04 |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 56 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 36 dBA |
Accumulator volume [L] | 2.5 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CO2 |
Description | OP-MPAM005COP04G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Gas cooler internal volume [L] | 0.27 L |
Hyväksyntä | CE |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 1200 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 207 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 207 V |
Jännitekoodi | G |
Kokonaiskorkeus [mm] | 834 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
Kylmäaineet | R744 |
Leveys [mm] | 480 mm |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Mandatory accessory | Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPAM005COP04G |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 3/8 in |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
Nimellisvirta (RLA) | 10 A |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Number of receivers | 2 |
PED-luokitus | I |
Pituus [mm] | 1350 mm |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 415 mm |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 253 V |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 207 V |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 415 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 20 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Suojus |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.08 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
Sovellukset | MBP |
Suunnittelupaine alhainen [bar] | 80 bar |
Suunnittelupaine korkea [bar] | 140 bar |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 15 A |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Invertteri |
TS max | 46 °C |
TS min | -20 °C |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ iCO2 P04 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä | CE |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 2.5 L |
Versio | P04 |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 56 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 36 dBA |