OP-MSXM046MLW05G

114X7063

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50

Tuotetiedot

Bruttopaino 85 Kilogram
Nettopaino 70 Kilogram
Volume 501.228 Liter
EAN 5702428562348

 

Alue Eurooppa
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ021T5
Description OP-MSXM046MLW05G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella 3300 m³/h
Imuliitännän koko [in] 3/4 in
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jännite 50 Hz [V] 220 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 220 V
Jännitekoodi G
Kokonaiskorkeus [mm] 690 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 230/1/50
Kylmäaineet R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Lauduttimen tyyppi D7
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus 0.58 L
Leveys [mm] 1079 mm
Liitäntätyyppi JUOTOS
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-MSXM046MLW05G
Nesteputken liitäntä [tuumaa] 1/2 in
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 240 V
Nimellisvirta (RLA) 16 A
Nopeusalusta Fixed-speed
Pituus [mm] 464 mm
Product Name Description Package unit
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella 68 W
Puhaltimen halkaisija [mm] 600 mm
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] 230 V
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] 230 V
Puhaltimen siiven koko [mm] 450 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella 110 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi B2
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella 0.47 A
Puhaltimien määrä 1
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttö Keskialueen vastapaine
Sovellukset MBP
Suurin jatkuva virta (MCC) 25 A
Taajuus [Hz] 50 Hz
Tekniikka Scroll
Tuoteryhmä Condensing Units
Tyyppi Optyma™ Slim Pack W05
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihe 1
Vaiheiden määrä (kompressori) 1
Vaiheiden määrä (puhallin) 1
Varaajan hyväksyntä CE
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] 3.4 L
Versio W05
Ylikuormitusreleen tyyppi LRE32
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella 72 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] 61 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] 41 dBA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality