OP-MSBM012DPW09G
114X7134
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Bruttopaino | 60 Kg |
Nettopaino | 51 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
EAN | 5702428561655 |
Bruttopaino | 60 Kg |
Nettopaino | 51 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
EAN | 5702428561655 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT12RA |
Description | OP-MSBM012DPW09G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 2200 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Jännitekoodi | G |
Kokonaiskorkeus [mm] | 530 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
Kylmäaineet |
R404A R448A R449A R452A |
Lauduttimen tyyppi | A7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 0.39 L |
Leveys [mm] | 910 mm |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSBM012DPW09G |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 3/8 in |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Pituus [mm] | 364 mm |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 25 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 365 mm |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 230 V |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 230 V |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 365 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 60 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | B1 |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.32 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
Sovellukset | MBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 5.7 A |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ Slim Pack W09 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä | CE |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 1.3 L |
Versio | W09 |
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 63 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 52 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 32 dBA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT12RA |
Description | OP-MSBM012DPW09G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 2200 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Jännitekoodi | G |
Kokonaiskorkeus [mm] | 530 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
Kylmäaineet |
R404A R448A R449A R452A |
Lauduttimen tyyppi | A7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 0.39 L |
Leveys [mm] | 910 mm |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSBM012DPW09G |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 3/8 in |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Pituus [mm] | 364 mm |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 25 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 365 mm |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 230 V |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 230 V |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 365 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 60 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | B1 |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.32 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
Sovellukset | MBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 5.7 A |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ Slim Pack W09 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä | CE |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 1.3 L |
Versio | W09 |
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 63 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 52 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 32 dBA |