Optyma™ Plus, OP-MPTM022DSP00G
Optyma™ Plus, OP-MPTM022DSP00G

114X4237

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Tuotetiedot

Bruttopaino 103 kg
Nettopaino 67 kg
EAN 5702424288693

 

Hyväksyntästandardi CE
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella 3300 m³/h
Imuliitännän koko [in] 1/2 in
Jännite 50 Hz [V] 187 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.] 255 V
Jännitekoodi G
Kompressorimalli DS22TB
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 230/1/50
Kuvaus OP-MPTM022DSP00G
Kylmäaineet R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Lauduttimen tyyppi D7
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus 0.58 mm³
Liitäntätyyppi JUOTOS
Mallinumero OP-MPTM022DSP00G
Min Fuse rating 10 A
Nesteputken liitäntä [tuumaa] 1/2 in
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella 68 W
Puhaltimen halkaisija [mm] 450 mm
Puhaltimen siiven koko [mm] 450 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella 110 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi H2
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella 0.47 A
Puhaltimien määrä 1
Segmentin käyttö Keskialueen vastapaine
Sovellukset MBP
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tyyppi Optyma™ Plus
Tyyppimerkintä Condensing Units
Vaiheiden määrä (kompressori) 1
Vaiheiden määrä (puhallin) 1
Varaajan hyväksyntä CE
EAC
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] 3.4 L
Versio P00
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] 38 dBA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto