OP-MPTM026DSP00E

114X4239

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50

Tuotetiedot

Bruttopaino 101 Kg
Nettopaino 67 Kg
Volume 635.544 Liter
EAN 5702424288716

 

Compressor model DS26T3
Description OP-MPTM026DSP00E
Family Optyma™ Plus
Hyväksyntä CE
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella 3300 m³/h
Imuliitännän koko [in] 1/2 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Jännite 50 Hz [V] 380 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.] 440 V
Jännitekoodi E
Kompressorin sähkösyöttö [V] 400/3/50
Kylmäaineet R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Lauduttimen tyyppi D7
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus 0.58 mm³
Liitäntätyyppi JUOTOS
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-MPTM026DSP00E
Nesteputken liitäntä [tuumaa] 1/2 in
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 440 V
Product Name Description Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella 68 W
Puhaltimen halkaisija [mm] 450 mm
Puhaltimen siiven koko [mm] 450 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella 110 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi H2
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella 0.47 A
Puhaltimien määrä 1
Segmentin käyttö Keskialueen vastapaine
Sovellukset MBP
Suurin jatkuva virta (MCC) 4.8 A
Taajuus [Hz] 50 Hz
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tuoteryhmä Condensing Units
Tyyppi Optyma™ Plus P00 (A2L)
Vaihe 3
Vaiheiden määrä (kompressori) 3
Vaiheiden määrä (puhallin) 1
Varaajan hyväksyntä CE
EAC
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] 3.4 L
Versio P00
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] 38 dBA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality