OP-MPIM080MLP00G
114X4312
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Bruttopaino | 137 Kg |
Nettopaino | 101 Kg |
Volume | 0.738 Cubic.mtr |
EAN | 5702424592530 |
Bruttopaino | 137 Kg |
Nettopaino | 101 Kg |
Volume | 0.738 Cubic.mtr |
EAN | 5702424592530 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor Low pressure volume (L) | 3.7 L |
Compressor model | MLZ038T5 |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Description | OP-MPIM080MLP00G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Hyväksyntä | CE |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 5200 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 1/2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 187 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitekoodi | G |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Lauduttimen tyyppi | G7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 1.62 mm³ |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Min fuse rating [A] | 45 A |
Model number | OP-MPIM080MLP00G |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 5/8 in |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 72 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 560 mm |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 560 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 140 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | H3 |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 1.6 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
Receiver type | Vertical |
Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
Sovellukset | MBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 39.9 A |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Scroll |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä |
CE EAC |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 6.2 L |
Versio | P00 |
Volume (L) | 0.171 L |
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 82 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 65 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 45 dBA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor Low pressure volume (L) | 3.7 L |
Compressor model | MLZ038T5 |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Description | OP-MPIM080MLP00G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Hyväksyntä | CE |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 5200 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 1/2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 187 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitekoodi | G |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Lauduttimen tyyppi | G7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 1.62 mm³ |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Min fuse rating [A] | 45 A |
Model number | OP-MPIM080MLP00G |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 5/8 in |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 72 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 560 mm |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 560 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 140 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | H3 |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 1.6 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
Receiver type | Vertical |
Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
Sovellukset | MBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 39.9 A |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Scroll |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä |
CE EAC |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 6.2 L |
Versio | P00 |
Volume (L) | 0.171 L |
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 82 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 65 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 45 dBA |