OP-LPVM026DSP00G
114X3201
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Bruttopaino | 78 Kilogram |
Nettopaino | 67 Kilogram |
Volume | 413.854 Liter |
EAN | 5702424287924 |
Bruttopaino | 78 Kilogram |
Nettopaino | 67 Kilogram |
Volume | 413.854 Liter |
EAN | 5702424287924 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DST26NA |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-LPVM026DSP00G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Hyväksyntä | CE |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 3300 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 1/2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 187 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitekoodi | G |
Kokonaiskorkeus [mm] | 813 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
Kylmäaineet |
R404A R452A R454C R455A |
Lauduttimen tyyppi | D7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 0.58 L |
Leveys [mm] | 1090 mm |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPVM026DSP00G |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 3/8 in |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Pituus [mm] | 480 mm |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 68 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 450 mm |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 450 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 110 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | H2 |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.47 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
Receiver type | Vertical |
Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
Sovellukset | LBP |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä |
CE EAC |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 3.4 L |
Versio | P00 |
Volume (L) | 0.04 L |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 37 dBA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DST26NA |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-LPVM026DSP00G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Hyväksyntä | CE |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 3300 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 1/2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 187 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitekoodi | G |
Kokonaiskorkeus [mm] | 813 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
Kylmäaineet |
R404A R452A R454C R455A |
Lauduttimen tyyppi | D7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 0.58 L |
Leveys [mm] | 1090 mm |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPVM026DSP00G |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 3/8 in |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Pituus [mm] | 480 mm |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 68 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 450 mm |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 450 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 110 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | H2 |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.47 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
Receiver type | Vertical |
Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
Sovellukset | LBP |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä |
CE EAC |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 3.4 L |
Versio | P00 |
Volume (L) | 0.04 L |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 37 dBA |