OP-LPOM098LLP02E
114X3373
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50
Bruttopaino | 168 Kg |
Nettopaino | 136 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666329 |
Bruttopaino | 168 Kg |
Nettopaino | 136 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666329 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4A |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 4300 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 360 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
Jännitekoodi | E |
Kokonaiskorkeus [mm] | 965 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 |
Kylmäaineet |
R404A R448A R449A R452A |
Lauduttimen tyyppi | G7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 1.62 mm³ |
Leveys [mm] | 1441 mm |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/2 in |
Nesteruiskutus | Kyllä |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 360 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 440 V |
Pituus [mm] | 531 mm |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 220 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 500 mm |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 253 V |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 207 V |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 500 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 190 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Säleikkö |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.96 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
Sovellukset | LBP |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ Plus P02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä |
PED RoHS EAC |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 6.2 L |
Versio | P02 |
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 74 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 63 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 43 dBA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4A |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 4300 m³/h |
Imuliitännän koko [in] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 360 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
Jännitekoodi | E |
Kokonaiskorkeus [mm] | 965 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 |
Kylmäaineet |
R404A R448A R449A R452A |
Lauduttimen tyyppi | G7 |
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 1.62 mm³ |
Leveys [mm] | 1441 mm |
Liitäntätyyppi | JUOTOS |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/2 in |
Nesteruiskutus | Kyllä |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 360 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 440 V |
Pituus [mm] | 531 mm |
Product Name Description | Package unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 220 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 500 mm |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 253 V |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 207 V |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 500 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 190 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Säleikkö |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.96 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
Sovellukset | LBP |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ Plus P02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä |
PED RoHS EAC |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 6.2 L |
Versio | P02 |
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 74 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 63 dBA |
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 43 dBA |