Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 2 tuotetta
BOCK, EX-HG88e/2400-4 3G HC, Semi-hermetic ATEX
Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Applications: MBP, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, 17228
BOCK, EX-HG88e/3235-4 S 3G HC, Semi-hermetic ATEX
Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Applications: MBP, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, 17303