Scroll-kompressori, MLZ038T4LC9A
Scroll-kompressori, MLZ038T4LC9A

121L8644

Kylmäaineet: R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60

Tuotetiedot

Bruttopaino 41.3 kg
Nettopaino 37.2 kg
EAN 5702424060664

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 70 A
Asennusstandardi ODF
Brand technique Scroll-kompressori
Esilämmitin Ei
Hyväksyntästandardi CE
Imuliitännän koko [in] 7/8 in
Imuliitännän korkeus [mm] 280 mm
Imuliitäntäputken koko [in] 7/8 in
IP-suojausluokka IP22
Iskutilavuus [cm3] 80.95 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 342 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 457 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 506 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 455 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Korkeapainepuoli max paine (PS) 31.1 bar
Kuvaus MLZ038T4A
Kylmäaineet R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 5.44 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] 2.32 Ohm
Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] 2.33 Ohm
Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] 2.36 Ohm
Liitäntätyyppi Juotos
Läpimitta [mm] 184 mm
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] 2 Nm
Mallinumero MLZ038T4LC9A
Matalapainepuoli max paine (PS) 26.2 bar
Moottorin suojaus Sisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 53 Nm
Nesteruiskutus Ei
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella 8.5 kW
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella 10.7 kW
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisvirta (RLA) 9.6 A
Paineliitännän koko [in] 1/2 in
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Ei ole
Pakkausmäärä 12
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Piirroksen numero 0XR6025B-2
Poistoliitännän korkeus [mm] 422 mm
Segmentin käyttö Jäähdytys MT
Suurin jatkuva virta (MCC) 15 A
Sähköliitännät Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5
Taajuus [Hz] 50/60
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Scroll
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tyyppi MLZ
Tyyppimerkintä Compressor
Vaihe 3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] 3 Nm
Varoventtiili 32 bar
Viskositeetti [cP] 46 cP
Väri Sininen
Öljyluettelo 215PZ
Öljyn tyyppi POE
Öljyntasausliitäntä Ei ole
Öljyntyhjennysaukko 1/4'' laippa
Öljytäyttö [l] 1.57 L

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto