Scroll-kompressori, MLZ030T5LC9A
121L8643
Kylmäaineet: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys HT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220-240/1/50, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys HT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220-240/1/50, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
Bruttopaino | 44.01 Kg |
Nettopaino | 37.2 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675734 |
Bruttopaino | 44.01 Kg |
Nettopaino | 37.2 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675734 |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 127 A |
Asennusstandardi | ODF |
Brand technique | Scroll-kompressori |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ030T5A |
Esilämmitin | Ei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Hyväksyntä |
CE UKCA UL |
Imuliitännän koko [in] | 7/8 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 280 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP22 |
Iskutilavuus [cm3] | 68.79 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 207 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 455 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220-240/1/50 |
Kondensaattorin A jännite [V] | 370 V |
Kondensaattorin A kapasitanssi | 50 µF |
Kondensaattorin B jännite [V] | 250 V |
Kondensaattorin B kapasitanssi | 161-193 µF |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 5.44 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Juotos |
Läpimitta [mm] | 184 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 2 N-m |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Model number | MLZ030T5LC9A |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 53 N-m |
Nesteruiskutus | Ei |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nimellisvirta (RLA) | 20.5 A |
Paineliitännän koko [in] | 1/2 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Ei ole |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 0XR6025B-2 |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 422 mm |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys MT Jäähdytys HT |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 32 A |
Sähköliitännät | Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5 |
Taajuus [Hz] | 50 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | MLZ030A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Viskositeetti [cP] | 46 cP |
Väri | Sininen |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 1.31 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 0.42 |
Öljyluettelo | 215PZ |
Öljyn tyyppi | POE |
Öljyntasausliitäntä | Ei ole |
Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
Öljytäyttö [l] | 1.57 L |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 127 A |
Asennusstandardi | ODF |
Brand technique | Scroll-kompressori |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ030T5A |
Esilämmitin | Ei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Hyväksyntä |
CE UKCA UL |
Imuliitännän koko [in] | 7/8 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 280 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP22 |
Iskutilavuus [cm3] | 68.79 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 207 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 455 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220-240/1/50 |
Kondensaattorin A jännite [V] | 370 V |
Kondensaattorin A kapasitanssi | 50 µF |
Kondensaattorin B jännite [V] | 250 V |
Kondensaattorin B kapasitanssi | 161-193 µF |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 5.44 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Juotos |
Läpimitta [mm] | 184 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 2 N-m |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Model number | MLZ030T5LC9A |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 53 N-m |
Nesteruiskutus | Ei |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nimellisvirta (RLA) | 20.5 A |
Paineliitännän koko [in] | 1/2 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Ei ole |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 0XR6025B-2 |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 422 mm |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys MT Jäähdytys HT |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 32 A |
Sähköliitännät | Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5 |
Taajuus [Hz] | 50 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | MLZ030A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Viskositeetti [cP] | 46 cP |
Väri | Sininen |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 1.31 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 0.42 |
Öljyluettelo | 215PZ |
Öljyn tyyppi | POE |
Öljyntasausliitäntä | Ei ole |
Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
Öljytäyttö [l] | 1.57 L |