Scroll-kompressori, MLZ045T4LC9A
121L8649
Kylmäaineet: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60
Bruttopaino | 43.01 Kg |
Nettopaino | 37.2 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206024 |
Bruttopaino | 43.01 Kg |
Nettopaino | 37.2 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206024 |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 82 A |
Asennusstandardi | ODF |
Brand technique | Scroll-kompressori |
Esilämmitin | Ei |
Family | MLZ |
Hyväksyntästandardi |
CE UL |
Imuliitännän koko [in] | 7/8 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 280 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Iskutilavuus [cm3] | 98.57 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 457 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 455 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max paine (PS) | 31.1 bar |
Kuvaus | MLZ045T4A |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 5.44 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] | 1.87 |
Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] | 1.88 |
Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] | 1.8 |
Liitäntätyyppi | Juotos |
Läpimitta [mm] | 184 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 2 N-m |
Mallinumero | MLZ045T4LC9A |
Matalapainepuoli max paine (PS) | 26.2 bar |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 53 N-m |
Nesteruiskutus | Ei |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella | 10.2 kW |
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella | 12.9 kW |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 415 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisvirta (RLA) | 9.6 A |
Paineliitännän koko [in] | 1/2 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Ei ole |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 0XR6025B-2 |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 422 mm |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 15 A |
Sähköliitännät | Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tuotteen nimi | MLZ |
Tyyppi | MLZ045A |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Varoventtiili | 32 bar |
Viskositeetti [cP] | 46 cP |
Väri | Sininen |
Öljyluettelo | 215PZ |
Öljyn tyyppi | POE |
Öljyntasausliitäntä | Ei ole |
Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
Öljytäyttö [l] | 1.57 L |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 82 A |
Asennusstandardi | ODF |
Brand technique | Scroll-kompressori |
Esilämmitin | Ei |
Family | MLZ |
Hyväksyntästandardi |
CE UL |
Imuliitännän koko [in] | 7/8 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 280 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Iskutilavuus [cm3] | 98.57 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 457 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 455 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max paine (PS) | 31.1 bar |
Kuvaus | MLZ045T4A |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 5.44 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] | 1.87 |
Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] | 1.88 |
Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] | 1.8 |
Liitäntätyyppi | Juotos |
Läpimitta [mm] | 184 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 2 N-m |
Mallinumero | MLZ045T4LC9A |
Matalapainepuoli max paine (PS) | 26.2 bar |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 53 N-m |
Nesteruiskutus | Ei |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella | 10.2 kW |
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella | 12.9 kW |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 415 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisvirta (RLA) | 9.6 A |
Paineliitännän koko [in] | 1/2 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Ei ole |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 0XR6025B-2 |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 422 mm |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 15 A |
Sähköliitännät | Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tuotteen nimi | MLZ |
Tyyppi | MLZ045A |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Varoventtiili | 32 bar |
Viskositeetti [cP] | 46 cP |
Väri | Sininen |
Öljyluettelo | 215PZ |
Öljyn tyyppi | POE |
Öljyntasausliitäntä | Ei ole |
Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
Öljytäyttö [l] | 1.57 L |