Scroll-kompressori, MLZ030T4LC9A

121L8640

Kylmäaineet: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys HT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotetiedot

Bruttopaino 38.46 Kg
Nettopaino 37.2 Kg
Volume 0.05 Cubic.mtr
EAN 5702424060688

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 60 A
Asennusstandardi ODF
Brand technique Scroll-kompressori
Description MLZ030T4A
Esilämmitin Ei
Family MLZ
Hyväksyntästandardi CE
Imuliitännän koko [in] 7/8 in
Imuliitännän korkeus [mm] 280 mm
Imuliitännän materiaali -
Imuliitäntäputken koko [in] 7/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-suojausluokka IP22
Iskutilavuus [cm3] 68.79 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 342 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 457 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 506 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 455 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Kylmäaineet R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 5.44 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] 2.6
Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] 2.61
Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] 2.65
Liitäntätyyppi Juotos
Läpimitta [mm] 184 mm
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] 2 N-m
Mallinumero MLZ030T4LC9A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Moottorin suojaus Sisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 53 N-m
Nesteruiskutus Ei
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimellinen jäähdytysteho 50 Hz:n taajuudella 7.1 kW
Nimellinen jäähdytysteho 60 Hz:n taajuudella 8.9 kW
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisvirta (RLA) 8.3 A
Paineliitännän koko [in] 1/2 in
Paineliitäntäputken koko [in] 1/2 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Ei ole
Pakkausmäärä 12
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Piirroksen numero 0XR6025B-2
Poistoliitännän korkeus [mm] 422 mm
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Segmentin käyttö Jäähdytys MT
Jäähdytys HT
Suurin jatkuva virta (MCC) 13 A
Sähköliitännät Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5
Taajuus [Hz] 50/60
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Scroll
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tuoteryhmä Hermetic compressors
Tuotteen nimi MLZ
Tyyppi MLZ030A
Vaihe 3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] 3 N-m
Varoventtiili 32 bar
Viskositeetti [cP] 46 cP
Väri Sininen
Öljyluettelo 215PZ
Öljyn tyyppi POE
Öljyntasausliitäntä Ei ole
Öljyntyhjennysaukko 1/4'' laippa
Öljytäyttö [l] 1.57 L

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality