(LRA) Virta roottori lukittuna |
45 A |
Asennusstandardi |
ODF |
Brand technique |
Scroll-kompressori |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ026T4B |
Esilämmitin |
Ei |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Hyväksyntä |
CE UKCA UL |
Imuliitännän koko [in] |
3/4 in |
Imuliitännän korkeus [mm] |
231 mm |
Imuliitännän materiaali |
- |
Imuliitäntäputken koko [in] |
3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-suojausluokka |
IP22 |
Iskutilavuus [cm3] |
57.11 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
342 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
457 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] |
2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] |
3500 rpm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi |
Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] |
393 mm |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] |
3.63 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] |
12 |
Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] |
4.66 |
Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] |
3.42 |
Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] |
4.66 |
Liitäntätyyppi |
Juotos |
Läpimitta [mm] |
164 mm |
Max pressure (PS) - high side |
30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
Model number |
MLZ026T4LP9B |
Moottorin suojaus |
Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa |
Kierre |
nestelasin momentti [Nm] |
53 N-m |
Nesteruiskutus |
Ei |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
415 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
460 V |
Nimellisvirta (RLA) |
6.4 A |
Paineliitännän koko [in] |
1/2 in |
Paineliitäntäputken koko [in] |
1/2 in |
Painemittarin liitäntä, KP |
Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP |
Ei ole |
Pakkausmäärä |
12 |
Pakkaustapa |
Teollisuuspakkaus |
Piirroksen numero |
8590030 |
Poistoliitännän korkeus [mm] |
360 mm |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys MT Jäähdytys HT |
Suurin jatkuva virta (MCC) |
10 A |
Sähköliitännät |
Lattaliitin |
Taajuus [Hz] |
50/60 |
Tehonsäätö |
Kiinteä nopeus |
Tekniikka |
Scroll |
Tuoteryhmä |
Hermetic compressors |
Tyyppi |
MLZ026B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vaihe |
3 |
Viskositeetti [cP] |
46 cP |
Väri |
Sininen |
Öljyluettelo |
215PZ |
Öljyn tyyppi |
POE |
Öljyntasausliitäntä |
Ei ole |
Öljyntyhjennysaukko |
1/4'' laippa |
Öljytäyttö [l] |
1.14 L |