Mäntäkompressori, SC15MLX.2
104L2803
Kylmäaineet: R404A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 208-230/1/60
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R404A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 208-230/1/60
Bruttopaino | 14.437 Kilogram |
Nettopaino | 14.437 Kilogram |
Määrä | 12.366 Liter |
EAN | 5702424680497 |
Bruttopaino | 14.437 Kilogram |
Nettopaino | 14.437 Kilogram |
Määrä | 12.366 Liter |
EAN | 5702424680497 |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | SC15MLX.2 |
Esilämmitin | Ei |
Family | SC |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 9.63 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 193 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 37 ° |
Imuliitännän materiaali | Kupari |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 15.28 cm³ |
Jännite 60 Hz [V] | 208 V |
Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 230 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 254 V |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 219 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 208-230/1/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 213 mm |
Kylmäaineet | R404A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 1.3 kg |
Käynnistysvirta HST [A] | 32.2 A |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 125 °C |
Leveys [mm] | 151 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 32.2 A |
Lukitun roottorin virta HST [A] | 32.2 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | SC15MLX.2 |
Moottorityyppi | CSR |
Nesteruiskutus | Ei |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nimellisvirta (RLA) | 5.00 A |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 37 ° |
Paineliitännän materiaali | Kupari |
Pakkausmäärä | 60 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Pituus [mm] | 255 mm |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 110 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän korkeus [mm] | 193 mm |
Prosessiliitännän kulma [°] | 37 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kupari |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Sovellukset | MBP |
Taajuus [Hz] | 60 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | SC15 |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Vapaan kaasun tilavuus [cm3] | 1460 cm³ |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 13.3 |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht. | 13.3 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 2.6 |
Öljymäärä [cm3] | 600 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | SC15MLX.2 |
Esilämmitin | Ei |
Family | SC |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 9.63 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 193 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 37 ° |
Imuliitännän materiaali | Kupari |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 15.28 cm³ |
Jännite 60 Hz [V] | 208 V |
Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 230 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 254 V |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 219 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 208-230/1/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 213 mm |
Kylmäaineet | R404A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 1.3 kg |
Käynnistysvirta HST [A] | 32.2 A |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 125 °C |
Leveys [mm] | 151 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 32.2 A |
Lukitun roottorin virta HST [A] | 32.2 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | SC15MLX.2 |
Moottorityyppi | CSR |
Nesteruiskutus | Ei |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nimellisvirta (RLA) | 5.00 A |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 37 ° |
Paineliitännän materiaali | Kupari |
Pakkausmäärä | 60 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Pituus [mm] | 255 mm |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 110 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän korkeus [mm] | 193 mm |
Prosessiliitännän kulma [°] | 37 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kupari |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Sovellukset | MBP |
Taajuus [Hz] | 60 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | SC15 |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Vapaan kaasun tilavuus [cm3] | 1460 cm³ |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 13.3 |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht. | 13.3 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 2.6 |
Öljymäärä [cm3] | 600 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |