Mäntäkompressori, NLY90LAb
123B3117
Kylmäaineet: R290, Segmentin käyttö: Jäähdytys LT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/1/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R290, Segmentin käyttö: Jäähdytys LT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/1/50
Bruttopaino | 11.4 Kg |
Nettopaino | 11.1 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424673543 |
Bruttopaino | 11.4 Kg |
Nettopaino | 11.1 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424673543 |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | NLY90LAb |
Esilämmitin | Ei |
Family | L |
Hyväksyntä | VDE |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 125 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 20 ° |
Imuliitännän materiaali | Kupari |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 9.09 cm³ |
Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 205 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220/1/50 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 198 mm |
Kylmäaineet | R290 |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 0.15 kg |
Kytkentävirta HST 50 Hz [A] | 13.5 A |
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 10 µF |
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 47-56 µF |
Käynnistysvirta HST [A] | 13.5 A |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 13.5 A |
Lukitun roottorin virta HST [A] | 13.5 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | NLY90LAb |
Moottorityyppi | CSR |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 4.9 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 0 ° |
Paineliitännän materiaali | Kupari |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 121 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 50 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kupari |
Segmentin käyttö | Jäähdytys LT |
Sovellukset | LBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 2.40 A |
Taajuus [Hz] | 50 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | NLY90 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 17.3 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 8.4 |
Öljymäärä [cm3] | 400 cm³ |
Öljyn tyyppi | Mineraaliöljy |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | NLY90LAb |
Esilämmitin | Ei |
Family | L |
Hyväksyntä | VDE |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 125 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 20 ° |
Imuliitännän materiaali | Kupari |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 9.09 cm³ |
Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 205 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220/1/50 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 198 mm |
Kylmäaineet | R290 |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 0.15 kg |
Kytkentävirta HST 50 Hz [A] | 13.5 A |
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 10 µF |
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 47-56 µF |
Käynnistysvirta HST [A] | 13.5 A |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 13.5 A |
Lukitun roottorin virta HST [A] | 13.5 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | NLY90LAb |
Moottorityyppi | CSR |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 4.9 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 0 ° |
Paineliitännän materiaali | Kupari |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 121 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 50 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kupari |
Segmentin käyttö | Jäähdytys LT |
Sovellukset | LBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 2.40 A |
Taajuus [Hz] | 50 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | NLY90 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 17.3 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 8.4 |
Öljymäärä [cm3] | 400 cm³ |
Öljyn tyyppi | Mineraaliöljy |