Mäntäkompressori, NBC30NG
123F8312
Kylmäaineet: R290, Segmentin käyttö: Jäähdytys LT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50 230/1/60
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R290, Segmentin käyttö: Jäähdytys LT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50 230/1/60
Bruttopaino | 6 Kg |
Nettopaino | 5.8 Kg |
Volume | 7.3 Liter |
EAN | 5702424664589 |
Bruttopaino | 6 Kg |
Nettopaino | 5.8 Kg |
Volume | 7.3 Liter |
EAN | 5702424664589 |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | NBC30NG |
Esilämmitin | Ei |
Family | B |
Hyväksyntä | UL |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 6.1 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 119 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 90 ° |
Imuliitännän materiaali | Kuparoitu teräs |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 3.1 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3600 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 163 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 159 mm |
Kylmäaineet | R290 |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 0.15 kg |
Kytkentävirta HST 50 Hz [A] | 6.6 A |
Kytkentävirta HST 60 Hz [A] | 6.6 A |
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 61 µF |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 44.8 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | NBC30NG |
Moottorityyppi | CSIR |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 5.1 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 90 ° |
Paineliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
Pakkausmäärä | 125 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 123 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor B |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.1 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 90 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys LT Jäähdytys MT |
Sovellukset |
MBP LBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 0.76 A |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | NBC30 |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 23 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 14.3 |
Öljymäärä [cm3] | 120 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | NBC30NG |
Esilämmitin | Ei |
Family | B |
Hyväksyntä | UL |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 6.1 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 119 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 90 ° |
Imuliitännän materiaali | Kuparoitu teräs |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 3.1 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3600 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 163 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 159 mm |
Kylmäaineet | R290 |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 0.15 kg |
Kytkentävirta HST 50 Hz [A] | 6.6 A |
Kytkentävirta HST 60 Hz [A] | 6.6 A |
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 61 µF |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 44.8 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | NBC30NG |
Moottorityyppi | CSIR |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 5.1 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 90 ° |
Paineliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
Pakkausmäärä | 125 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 123 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor B |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.1 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 90 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys LT Jäähdytys MT |
Sovellukset |
MBP LBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 0.76 A |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | NBC30 |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 23 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 14.3 |
Öljymäärä [cm3] | 120 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |