Mäntäkompressori, ML60TG
123F2508
Kylmäaineet: R404A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50 230/1/60
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R404A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50 230/1/60
Bruttopaino | 10.2 Kg |
Nettopaino | 10 Kg |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424666781 |
Bruttopaino | 10.2 Kg |
Nettopaino | 10 Kg |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424666781 |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | ML60TG |
Esilämmitin | Ei |
Family | L |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 113 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 20 ° |
Imuliitännän materiaali | Kuparoitu teräs |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 5.68 cm³ |
Jännite 50 Hz [V] | 200 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 220 V |
Jännite 60 Hz [V] | 230 V |
Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 230 V |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 170 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 196 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 242 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3600 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 192 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 186 mm |
Kylmäaineet | R404A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 1.15 kg |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 115 °C |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | ML60TG |
Moottorityyppi | CSIR |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 200 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 4.9 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 0 ° |
Paineliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
Pakkausmäärä | 120 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 108 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 50 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Sovellukset |
HBP MBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 5.10 A |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | ML60 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 33.2 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 6.5 |
Öljymäärä [cm3] | 300 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | ML60TG |
Esilämmitin | Ei |
Family | L |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 113 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 20 ° |
Imuliitännän materiaali | Kuparoitu teräs |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 5.68 cm³ |
Jännite 50 Hz [V] | 200 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 220 V |
Jännite 60 Hz [V] | 230 V |
Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 230 V |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 170 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 196 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 242 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3600 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 192 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 186 mm |
Kylmäaineet | R404A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 1.15 kg |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 115 °C |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | ML60TG |
Moottorityyppi | CSIR |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 200 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 4.9 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 0 ° |
Paineliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
Pakkausmäärä | 120 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 108 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 50 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Sovellukset |
HBP MBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 5.10 A |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | ML60 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 33.2 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 6.5 |
Öljymäärä [cm3] | 300 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |