Mäntäkompressori, HLY55MAa
123F4502
Kylmäaineet: R600a, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/1/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R600a, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/1/50
Bruttopaino | 9.2 Kg |
Nettopaino | 9 Kg |
Volume | 10.4 Liter |
EAN | 5702424665364 |
Bruttopaino | 9.2 Kg |
Nettopaino | 9 Kg |
Volume | 10.4 Liter |
EAN | 5702424665364 |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | HLY55MAa |
Esilämmitin | Ei |
Family | L |
Hyväksyntä | VDE |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 103 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 20 ° |
Imuliitännän materiaali | Kupari |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 5.46 cm³ |
Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 264 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 182 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220/1/50 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 175 mm |
Kylmäaineet | R600a |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 1.15 kg |
Kytkentävirta LST 50 Hz [A] | 7.5 A |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 115 °C |
LRA LST 50 Hz [A] | 7.5 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | HLY55MAa |
Moottorityyppi | RSIR |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 4.9 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 0 ° |
Paineliitännän materiaali | Kupari |
Pakkausmäärä | 120 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 98 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 50 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kupari |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Sovellukset |
HBP MBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 1.20 A |
Taajuus [Hz] | 50 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | HLY55 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 24.35 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 23.25 |
Öljymäärä [cm3] | 265 cm³ |
Öljyn tyyppi | Mineraaliöljy |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | HLY55MAa |
Esilämmitin | Ei |
Family | L |
Hyväksyntä | VDE |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 103 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 20 ° |
Imuliitännän materiaali | Kupari |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 5.46 cm³ |
Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 264 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 182 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220/1/50 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 175 mm |
Kylmäaineet | R600a |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 1.15 kg |
Kytkentävirta LST 50 Hz [A] | 7.5 A |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 115 °C |
LRA LST 50 Hz [A] | 7.5 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | HLY55MAa |
Moottorityyppi | RSIR |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 4.9 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 0 ° |
Paineliitännän materiaali | Kupari |
Pakkausmäärä | 120 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 98 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 50 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kupari |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Sovellukset |
HBP MBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 1.20 A |
Taajuus [Hz] | 50 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | HLY55 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 24.35 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 23.25 |
Öljymäärä [cm3] | 265 cm³ |
Öljyn tyyppi | Mineraaliöljy |