Mäntäkompressori, FR7GH
103G6683
Kylmäaineet: R134a; R513A, Segmentin käyttö: Jäähdytys HT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/1/50 220/1/60
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R134a; R513A, Segmentin käyttö: Jäähdytys HT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/1/50 220/1/60
Bruttopaino | 10.6 Kg |
Nettopaino | 10.6 Kg |
EAN | 5715162718704 |
Bruttopaino | 10.6 Kg |
Nettopaino | 10.6 Kg |
EAN | 5715162718704 |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | FR7GH |
Esilämmitin | Ei |
Family | FR |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 8.2 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 30 ° |
Imuliitännän materiaali | Kuparoitu teräs |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 6.93 cm³ |
Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännite 60 Hz [V] | 220 V |
Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 198 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 198 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 254 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 254 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 196 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 191 mm |
Kylmäaineet |
R134a R513A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 0.9 kg |
Käynnistysvirta HST [A] | 9.1 A |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 125 °C |
Leveys [mm] | 156 mm |
Lukitun roottorin virta HST [A] | 9.1 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | FR7GH |
Moottorityyppi | CSIR |
Nesteruiskutus | Ei |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 8.2 mm |
Paineliitännän kommentit | Alumiinitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 25 ° |
Paineliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
Pakkausmäärä | 80 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Pituus [mm] | 243 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.2 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Alumiinitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 30 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys HT Jäähdytys MT |
Sovellukset | HBP |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | FR7 |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Vapaan kaasun tilavuus [cm3] | 1350 cm³ |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 12 |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht. | 12 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 8.8 |
Öljymäärä [cm3] | 450 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | FR7GH |
Esilämmitin | Ei |
Family | FR |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 8.2 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 30 ° |
Imuliitännän materiaali | Kuparoitu teräs |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 6.93 cm³ |
Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännite 60 Hz [V] | 220 V |
Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 198 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 198 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 254 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 254 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 196 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 191 mm |
Kylmäaineet |
R134a R513A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 0.9 kg |
Käynnistysvirta HST [A] | 9.1 A |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 125 °C |
Leveys [mm] | 156 mm |
Lukitun roottorin virta HST [A] | 9.1 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | FR7GH |
Moottorityyppi | CSIR |
Nesteruiskutus | Ei |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 8.2 mm |
Paineliitännän kommentit | Alumiinitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 25 ° |
Paineliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
Pakkausmäärä | 80 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Pituus [mm] | 243 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.2 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Alumiinitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 30 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kuparipinnoitettu teräs |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys HT Jäähdytys MT |
Sovellukset | HBP |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | FR7 |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Vapaan kaasun tilavuus [cm3] | 1350 cm³ |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 12 |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht. | 12 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 8.8 |
Öljymäärä [cm3] | 450 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |