Mäntäkompressori, DPT12RA
123B6005
Kylmäaineet: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/1/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/1/50
Bruttopaino | 12.9 Kg |
Nettopaino | 12.6 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424672225 |
Bruttopaino | 12.9 Kg |
Nettopaino | 12.6 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424672225 |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | DPT12RA |
Esilämmitin | Ei |
Family | P |
Hyväksyntä | VDE |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 8.1 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 125 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 20 ° |
Imuliitännän materiaali | Kupari |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 12.1 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 198 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 217 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220/1/50 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 211 mm |
Kylmäaineet |
R404A R452A R448A R454C R455A R449A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 1.15 kg |
Kytkentävirta HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 20 µF |
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 64-77 µF |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | DPT12RA |
Moottorityyppi | CSR |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 0 ° |
Paineliitännän materiaali | Kupari |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Pakkaustyyppi | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 121 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 8.1 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 50 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kupari |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Sovellukset |
HBP MBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 5.30 A |
Taajuus [Hz] | 50 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | DPT12 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 7.67 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 5.19 |
Öljymäärä [cm3] | 400 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | DPT12RA |
Esilämmitin | Ei |
Family | P |
Hyväksyntä | VDE |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 8.1 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 125 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 20 ° |
Imuliitännän materiaali | Kupari |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 12.1 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 198 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 217 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220/1/50 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 211 mm |
Kylmäaineet |
R404A R452A R448A R454C R455A R449A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 1.15 kg |
Kytkentävirta HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 20 µF |
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 64-77 µF |
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 115 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
Model number | DPT12RA |
Moottorityyppi | CSR |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Paineliitännän kommentit | Kumitulppa |
Paineliitännän kulma [°] | 0 ° |
Paineliitännän materiaali | Kupari |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Pakkaustyyppi | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 121 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 8.1 mm |
Prosessiliitännän kommentit | Kumitulppa |
Prosessiliitännän kulma [°] | 50 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kupari |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Sovellukset |
HBP MBP |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 5.30 A |
Taajuus [Hz] | 50 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | DPT12 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 7.67 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 5.19 |
Öljymäärä [cm3] | 400 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |