Mäntäkompressori, NTZ215A4LR1B
120F0240
Kylmäaineet: R404A; R452A, Segmentin käyttö: Jäähdytys LT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R404A; R452A, Segmentin käyttö: Jäähdytys LT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
Bruttopaino | 68.25 Kg |
Nettopaino | 63.67 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428521123 |
Bruttopaino | 68.25 Kg |
Nettopaino | 63.67 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428521123 |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 74 A |
Asennusholkki | ODF |
Asennushuomautus | (toimitetaan vain Rotolock-versiona) |
Asennusmomentti [Nm] | 15 N-m |
Asennusstandardi | Rotolock |
Brand technique | Mäntäkompressori |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ215-4B |
Esilämmitin | Ei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Hyväksyntä |
CE UKCA |
Imuliitännän koko [in] | 1 3/4 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 233 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] | 215 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 340 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 519 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus | 1.2 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] | 30 bar |
Kylmäaineet |
R404A R452A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 10 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Rotolock |
Läpimitta [mm] | 352 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] | 15 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 50 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus | 31 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] | 25 bar |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Model number | NTZ215A4LR1B |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Paine-erotesti [bar] [Max] | 30 bar |
Paineliitännän koko [in] | 1 1/4 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/4 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 8504010f |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 125 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 2.23 Ohm |
SCIP-asiakirjan nro | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentin käyttö | Jäähdytys LT |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 22.3 A |
Sylinteri | 4 |
Sähköliitännät | Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5 |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehdasasetettu KP [bar] | 25 bar |
Tehdasasetettu MP [bar] | 25 bar |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Toimitukseen sisältyvät liitännät | Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | NTZ215 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Väri | Sininen |
Öljyluettelo | 175PZ |
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] | 30 N-m |
Öljyntasausliitäntä | 3/8'' laippa SAE |
Öljytäyttö [l] | 3.9 L |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 74 A |
Asennusholkki | ODF |
Asennushuomautus | (toimitetaan vain Rotolock-versiona) |
Asennusmomentti [Nm] | 15 N-m |
Asennusstandardi | Rotolock |
Brand technique | Mäntäkompressori |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ215-4B |
Esilämmitin | Ei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Hyväksyntä |
CE UKCA |
Imuliitännän koko [in] | 1 3/4 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 233 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] | 215 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 340 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 519 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus | 1.2 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] | 30 bar |
Kylmäaineet |
R404A R452A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 10 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Rotolock |
Läpimitta [mm] | 352 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] | 15 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 50 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus | 31 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] | 25 bar |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Model number | NTZ215A4LR1B |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Paine-erotesti [bar] [Max] | 30 bar |
Paineliitännän koko [in] | 1 1/4 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/4 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 8504010f |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 125 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 2.23 Ohm |
SCIP-asiakirjan nro | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentin käyttö | Jäähdytys LT |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 22.3 A |
Sylinteri | 4 |
Sähköliitännät | Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5 |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehdasasetettu KP [bar] | 25 bar |
Tehdasasetettu MP [bar] | 25 bar |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Toimitukseen sisältyvät liitännät | Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | NTZ215 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Väri | Sininen |
Öljyluettelo | 175PZ |
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] | 30 N-m |
Öljyntasausliitäntä | 3/8'' laippa SAE |
Öljytäyttö [l] | 3.9 L |