Mäntäkompressori, VTZ242AGNR1A

120B0007

Kylmäaineet: R404A; R407C; R134a, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-480/3/50-60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotetiedot

Bruttopaino 73 Kg
Nettopaino 76 Kg
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428666114

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 218 A
Asennusholkki ODF
Asennushuomautus (toimitetaan vain Rotolock-versiona)
Asennusmomentti [Nm] 50 N-m
Asennusstandardi Rotolock
Brand technique Mäntäkompressori
China RoHS compliance Out of scope
Description VTZ242-G
Esilämmitin Ei
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VTZ
Imuliitännän koko [in] 1 3/4 in
Imuliitännän korkeus [mm] 233 mm
Imuliitännän materiaali -
Imuliitäntäputken koko [in] 1 1/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-suojausluokka IP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3] 241.87 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Kokonaiskorkeus [mm] 538 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 380-480/3/50-60
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Korkeapainetesti [bar] [Max] 30 bar
Kylmäaineet R134a
R404A
R407C
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 10 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Liitäntätyyppi Rotolock
Läpimitta [mm] 352 mm
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] 4 N-m
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] 15 N-m
Matalapainetesti [bar] [Max] 25 bar
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Model number VTZ242AGNR1A
Moottorin suojaus Moottorinsuojaus taajusmuuttajalla
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 480 V
Nimellisvirta (RLA) 42.5 A
Paine-erotesti [bar] [Max] 30 bar
Paineliitännän koko [in] 1 1/4 in
Paineliitäntäputken koko [in] 3/4 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Schrader
Pakkauksen korkeus [mm] 600 mm
Pakkauksen leveys [mm] 395 mm
Pakkauksen pituus [mm] 485 mm
Pakkausmäärä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Piirroksen numero 8504019a
Poistoliitännän korkeus [mm] 125 mm
Product Name Description Reciprocating compressor VTZ
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] 0.37 Ohm
SCIP-asiakirjan nro 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentin käyttö Jäähdytys MT
Suurin laukaisuvirta (MMT) 53.1 A
Sylinteri 4
Sähköliitännät 4,8 mm ruuvi
Taajuus [Hz] 30 - 85
Tehdasasetettu KP [bar] 25 bar
Tehdasasetettu MP [bar] 25 bar
Tehonsäätö Invertteri
Tekniikka Mäntä
Toimitukseen sisältyvä asennussarja Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt
Toimitukseen sisältyvä öljy Alkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät liitännät Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet
Toimitukseen sisältyvät ohjeet Asennusohjeet
Tuoteryhmä Hermetic compressors
Tyyppi VTZ242
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihe 3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] 3 N-m
Viskositeetti [cP] 32 cP
Väri Sininen
Öljyluettelo 160PZ
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] 30 N-m
Öljyntasausliitäntä 3/8'' laippa SAE
Öljytäyttö [l] 3.9 L

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality