BOCK, HG66e/1750-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B11490
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 11490
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 11490
Bruttopaino | 326.6 Kg |
Nettopaino | 304.8 Kg |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162578940 |
Bruttopaino | 326.6 Kg |
Nettopaino | 304.8 Kg |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162578940 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
Hyväksyntästandardi | No |
Imuliitännän koko [in] | 2 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-luokka | IP 66 |
Kokonaiskorkeus [mm] | 467 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Kylmäaineet | R22 |
Legacy BOCK ID | 11490 |
Length (mm) | 810 |
Leveys [mm] | 557 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG66e/1750-4 |
Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Paineliitännän koko [in] | 1 5/8 in |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sylinteri | 6 |
Tekniikka | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
Tuotesarja | HG/HA compressors |
Tyyppi | HG66e |
Tyyppimerkintä | HG66e/1750-4 |
Vaihe | 3 |
Väri | Blue (standard) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub A46 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
Hyväksyntästandardi | No |
Imuliitännän koko [in] | 2 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-luokka | IP 66 |
Kokonaiskorkeus [mm] | 467 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Kylmäaineet | R22 |
Legacy BOCK ID | 11490 |
Length (mm) | 810 |
Leveys [mm] | 557 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG66e/1750-4 |
Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Paineliitännän koko [in] | 1 5/8 in |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sylinteri | 6 |
Tekniikka | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
Tuotesarja | HG/HA compressors |
Tyyppi | HG66e |
Tyyppimerkintä | HG66e/1750-4 |
Vaihe | 3 |
Väri | Blue (standard) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub A46 |