BOCK, HA34e/255-4, Semi-hermetic air cooled
097B16079
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 16079
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 16079
Bruttopaino | 102.7 Kg |
Nettopaino | 93.3 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162570890 |
Bruttopaino | 102.7 Kg |
Nettopaino | 93.3 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162570890 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
Hyväksyntästandardi | No |
Imuliitännän koko [in] | 7/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-luokka | IP 44 |
Kokonaiskorkeus [mm] | 318 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Kylmäaineet | R22 |
Legacy BOCK ID | 16079 |
Length (mm) | 578 |
Leveys [mm] | 302 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HA34e/255-4 |
Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Paineliitännän koko [in] | 5/8 in |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 22 mm |
Sylinteri | 4 |
Tekniikka | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
Tuotesarja | HG/HA compressors |
Tyyppi | HA34e |
Tyyppimerkintä | HA34e/255-4 |
Vaihe | 3 |
Väri | Blue (standard) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub A46 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
Hyväksyntästandardi | No |
Imuliitännän koko [in] | 7/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-luokka | IP 44 |
Kokonaiskorkeus [mm] | 318 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Kylmäaineet | R22 |
Legacy BOCK ID | 16079 |
Length (mm) | 578 |
Leveys [mm] | 302 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HA34e/255-4 |
Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Paineliitännän koko [in] | 5/8 in |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 22 mm |
Sylinteri | 4 |
Tekniikka | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
Tuotesarja | HG/HA compressors |
Tyyppi | HA34e |
Tyyppimerkintä | HA34e/255-4 |
Vaihe | 3 |
Väri | Blue (standard) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub A46 |