BOCK, HGX66e/1340-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B11483

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Applications: MBP; HBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 11483

Tuotetiedot

Bruttopaino 324.7 Kg
Nettopaino 302.9 Kg
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162579015

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 42 mm
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
Hyväksyntästandardi No
Imuliitännän koko [in] 2 1/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-luokka IP 66
Kokonaiskorkeus [mm] 467 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kylmäaineet R407F
R448A
R449A
R404A
R407A
R134a
R407C
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 11483
Length (mm) 810
Leveys [mm] 557 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/1340-4
Moottorin suojaus INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Paineliitännän koko [in] 1 5/8 in
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Product Name Description Reciprocating compressor HG
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p (CAS no. 119-47-1)
SCIP-asiakirjan nro ae7fa46f-0bd9-4ddc-a150-413a0a3f7f33
SCIP-asiakirjan tuotenimi HG(X)66/.... - series
Sovellukset MBP
HBP
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sylinteri 6
Tekniikka Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tuotemerkki BOCK
Tuoteryhmä Semi-hermetic compressors
Tuotesarja HG/HA compressors
Tyyppi HGX66e
Tyyppimerkintä HGX66e/1340-4
Vaihe 3
Väri Blue (standard)
Öljyn tyyppi BOCKlub E55

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality