Scroll-kompressori, SH240A4ABF
120H0300
Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
Bruttopaino | 112.35 Kg |
Nettopaino | 107 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428664769 |
Bruttopaino | 112.35 Kg |
Nettopaino | 107 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428664769 |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 215 A |
Asennusholkki | ODF |
Asennusmomentti [Nm] | 21 N-m |
Asennusstandardi | ODF |
Brand technique | Scroll-kompressori |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH240-4 |
Esilämmitin | Ei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Hyväksyntä |
CE UL UKCA |
Imuliitännän koko [in] | 1 5/8 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 302 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 1 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] | 227.6 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 440 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 653 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus | 2.5 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] | 48.7 bar |
Kylmäaineet | R410A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 13.5 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Juotos |
Läpimitta [mm] | 318 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 4 N-m |
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] | 15 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 52 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus | 28.5 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
Model number | SH240A4ABF |
Moottorin suojaus | Elektroninen suojamoduuli, 110/240 V |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisvirta (RLA) | 36.4 A |
Paine-erotesti [bar] [Max] | 37 bar |
Paineliitännän koko [in] | 1 1/8 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
Pakkauksen korkeus [mm] | 768 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 965 mm |
Pakkauksen paino [Kg] | 683 kg |
Pakkauksen pituus [mm] | 1150 mm |
Pakkausmäärä | 6 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Piirroksen numero | 8556208 |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 618 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 0.7 Ohm |
SCIP-asiakirjan nro | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentin käyttö | Ilmastointi |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 51 A |
Sähköliitännät | Stud M5 |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehdasasetettu KP [bar] | 0 bar |
Tehdasasetettu MP [bar] | 0 bar |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. kovat läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
Toimitukseen sisältyvä moduuli | Liitäntäkoteloon asennettava elektroninen suojamoduuli |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Viskositeetti [cP] | 32 cP |
Väri | Sininen |
Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminen | Elektroninen moduuli |
Öljyluettelo | 160SZ |
Öljyntasausliitäntä | 2-1/4'' Rotolock |
Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
Öljyntyhjennysliitännän kiristysmomentti [Nm] | 35 N-m |
Öljytäyttö [l] | 6.1 L |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 215 A |
Asennusholkki | ODF |
Asennusmomentti [Nm] | 21 N-m |
Asennusstandardi | ODF |
Brand technique | Scroll-kompressori |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH240-4 |
Esilämmitin | Ei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Hyväksyntä |
CE UL UKCA |
Imuliitännän koko [in] | 1 5/8 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 302 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 1 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] | 227.6 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 440 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 653 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus | 2.5 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] | 48.7 bar |
Kylmäaineet | R410A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 13.5 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Juotos |
Läpimitta [mm] | 318 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 4 N-m |
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] | 15 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 52 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus | 28.5 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
Model number | SH240A4ABF |
Moottorin suojaus | Elektroninen suojamoduuli, 110/240 V |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Nimellisvirta (RLA) | 36.4 A |
Paine-erotesti [bar] [Max] | 37 bar |
Paineliitännän koko [in] | 1 1/8 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
Pakkauksen korkeus [mm] | 768 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 965 mm |
Pakkauksen paino [Kg] | 683 kg |
Pakkauksen pituus [mm] | 1150 mm |
Pakkausmäärä | 6 |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Piirroksen numero | 8556208 |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 618 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 0.7 Ohm |
SCIP-asiakirjan nro | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentin käyttö | Ilmastointi |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 51 A |
Sähköliitännät | Stud M5 |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Tehdasasetettu KP [bar] | 0 bar |
Tehdasasetettu MP [bar] | 0 bar |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. kovat läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
Toimitukseen sisältyvä moduuli | Liitäntäkoteloon asennettava elektroninen suojamoduuli |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Viskositeetti [cP] | 32 cP |
Väri | Sininen |
Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminen | Elektroninen moduuli |
Öljyluettelo | 160SZ |
Öljyntasausliitäntä | 2-1/4'' Rotolock |
Öljyntyhjennysaukko | 1/4'' laippa |
Öljyntyhjennysliitännän kiristysmomentti [Nm] | 35 N-m |
Öljytäyttö [l] | 6.1 L |