Scroll-kompressori, VZH170BGANB
120G0019
Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-480/3/50-60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-480/3/50-60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
Bruttopaino | 118.5 Kg |
Nettopaino | 107.144 Kg |
Volume | 0.36 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803236 |
Bruttopaino | 118.5 Kg |
Nettopaino | 107.144 Kg |
Volume | 0.36 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803236 |
Asennusmomentti [Nm] | 21 N-m |
Asennusstandardi | ODF |
Brand technique | Scroll-kompressori |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170BG |
Esilämmitin | Ei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Hyväksyntä |
CE UL UKCA |
Imuliitännän koko [in] | 1 5/8 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 329 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 1 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] | 170.2 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 528 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 528 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3600 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 687 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus | 2.9 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] | 45 bar |
Kylmäaineet | R410A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 13.5 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Juotos |
Läpimitta [mm] | 318 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 2 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 51 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus | 29.9 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] | 30.2 bar |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170BGANB |
Moottorin suojaus | Moottorinsuojaus taajusmuuttajalla |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 480 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 480 V |
Nimellisvirta (RLA) | 61 A |
Oil level switch port | No |
Paine-erotesti [bar] [Max] | 37 bar |
Paineliitännän koko [in] | 1 1/8 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
Pakkauksen korkeus [mm] | 765 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 515 mm |
Pakkauksen paino [Kg] | 112 kg |
Pakkauksen pituus [mm] | 450 mm |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 8551186b |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 645 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 0.05 Ohm |
SCIP-asiakirjan nro | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | VZH088-117 |
Segmentin käyttö | Ilmastointi |
Suurin laukaisuvirta (MMT) | 76.3 A |
Sähköliitännät | 4,8 mm ruuvi |
Taajuus [Hz] | 25 - 100 |
Tehonsäätö | Invertteri |
Tekniikka | Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | VZH170A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Viskositeetti [cP] | 32 cP |
Väri | Sininen |
Öljyluettelo | 160SZ |
Öljyn tyyppi | POE |
Öljyntasausliitäntä | 1-3/4'' Rotolock |
Öljytäyttö [l] | 6.7 L |
Asennusmomentti [Nm] | 21 N-m |
Asennusstandardi | ODF |
Brand technique | Scroll-kompressori |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170BG |
Esilämmitin | Ei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Hyväksyntä |
CE UL UKCA |
Imuliitännän koko [in] | 1 5/8 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 329 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 1 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] | 170.2 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 342 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 528 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 528 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3600 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 687 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus | 2.9 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] | 45 bar |
Kylmäaineet | R410A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 13.5 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Juotos |
Läpimitta [mm] | 318 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 2 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 51 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus | 29.9 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] | 30.2 bar |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170BGANB |
Moottorin suojaus | Moottorinsuojaus taajusmuuttajalla |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 480 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 480 V |
Nimellisvirta (RLA) | 61 A |
Oil level switch port | No |
Paine-erotesti [bar] [Max] | 37 bar |
Paineliitännän koko [in] | 1 1/8 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
Pakkauksen korkeus [mm] | 765 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 515 mm |
Pakkauksen paino [Kg] | 112 kg |
Pakkauksen pituus [mm] | 450 mm |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 8551186b |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 645 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 0.05 Ohm |
SCIP-asiakirjan nro | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | VZH088-117 |
Segmentin käyttö | Ilmastointi |
Suurin laukaisuvirta (MMT) | 76.3 A |
Sähköliitännät | 4,8 mm ruuvi |
Taajuus [Hz] | 25 - 100 |
Tehonsäätö | Invertteri |
Tekniikka | Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | VZH170A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Viskositeetti [cP] | 32 cP |
Väri | Sininen |
Öljyluettelo | 160SZ |
Öljyn tyyppi | POE |
Öljyntasausliitäntä | 1-3/4'' Rotolock |
Öljytäyttö [l] | 6.7 L |