Mäntäkompressori, MTZ18JA1AVE
MTZ18-1VI
Kylmäaineet: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R454A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 208-230/1/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R454A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 208-230/1/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
Bruttopaino | 23.88 Kg |
Nettopaino | 22 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428888264 |
Bruttopaino | 23.88 Kg |
Nettopaino | 22 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428888264 |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 53 A |
Asennusholkki | ODF |
Asennushuomautus | (toimitetaan vain Rotolock-versiona) |
Asennusmomentti [Nm] | 15 N-m |
Asennusstandardi | Rotolock |
Brand technique | Mäntäkompressori |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MTZ018-1 |
Esilämmitin | Ei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MTZ |
Hyväksyntä |
CE UL UKCA |
Imuliitännän koko [in] | 1 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 263 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP55 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] | 30.23 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 333 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 208-230/1/60 |
Kondensaattorin A jännite [V] | 440 V |
Kondensaattorin A kapasitanssi | 15 µF |
Kondensaattorin B jännite [V] | 330 V |
Kondensaattorin B kapasitanssi | 100 µF |
Kondensaattorin C jännite [V] | 440 V |
Kondensaattorin C kapasitanssi | 10 µF |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus | 0.3 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] | 30 bar |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454C R455A R454A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 3 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Rotolock |
Läpimitta [mm] | 224 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] | 15 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 50 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus | 7.5 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] | 25 bar |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Model number | MTZ18JA1AVE |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Paine-erotesti [bar] [Max] | 30 bar |
Paineliitännän koko [in] | 1 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/8 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
Pakkauksen korkeus [mm] | 385 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 295 mm |
Pakkauksen paino [Kg] | 24 kg |
Pakkauksen pituus [mm] | 330 mm |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 8501021e |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 68 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 13 A |
Sylinteri | 1 |
Sähköliitännät | Lattaliitin |
Taajuus [Hz] | 60 |
Tehdasasetettu KP [bar] | 25 bar |
Tehdasasetettu MP [bar] | 25 bar |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät liitännät | Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | MTZ018 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Väri | Sininen |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 4.25 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 1.35 |
Öljyluettelo | 175PZ |
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] | 30 N-m |
Öljyntasausliitäntä | 3/8'' laippa SAE |
Öljytäyttö [l] | 0.95 L |
(LRA) Virta roottori lukittuna | 53 A |
Asennusholkki | ODF |
Asennushuomautus | (toimitetaan vain Rotolock-versiona) |
Asennusmomentti [Nm] | 15 N-m |
Asennusstandardi | Rotolock |
Brand technique | Mäntäkompressori |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MTZ018-1 |
Esilämmitin | Ei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MTZ |
Hyväksyntä |
CE UL UKCA |
Imuliitännän koko [in] | 1 in |
Imuliitännän korkeus [mm] | 263 mm |
Imuliitännän materiaali | - |
Imuliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP55 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] | 30.23 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 333 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 208-230/1/60 |
Kondensaattorin A jännite [V] | 440 V |
Kondensaattorin A kapasitanssi | 15 µF |
Kondensaattorin B jännite [V] | 330 V |
Kondensaattorin B kapasitanssi | 100 µF |
Kondensaattorin C jännite [V] | 440 V |
Kondensaattorin C kapasitanssi | 10 µF |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus | 0.3 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] | 30 bar |
Kylmäaineet |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454C R455A R454A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 3 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
Liitäntätyyppi | Rotolock |
Läpimitta [mm] | 224 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] | 15 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 50 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus | 7.5 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] | 25 bar |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Model number | MTZ18JA1AVE |
Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa | Kierre |
nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Paine-erotesti [bar] [Max] | 30 bar |
Paineliitännän koko [in] | 1 in |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/8 in |
Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
Pakkauksen korkeus [mm] | 385 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 295 mm |
Pakkauksen paino [Kg] | 24 kg |
Pakkauksen pituus [mm] | 330 mm |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero | 8501021e |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 68 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Suurin jatkuva virta (MCC) | 13 A |
Sylinteri | 1 |
Sähköliitännät | Lattaliitin |
Taajuus [Hz] | 60 |
Tehdasasetettu KP [bar] | 25 bar |
Tehdasasetettu MP [bar] | 25 bar |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät liitännät | Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | MTZ018 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3 N-m |
Väri | Sininen |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 4.25 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 1.35 |
Öljyluettelo | 175PZ |
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] | 30 N-m |
Öljyntasausliitäntä | 3/8'' laippa SAE |
Öljytäyttö [l] | 0.95 L |