Tuotetiedot

Bruttopaino 422 Gram
Nettopaino 420 Gram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162508466

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä CE
UA
cURus recognized
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Valvontayksikkö
Samankaltainen tuote 300B4327
Sovellusalue Valvonta, hälytys
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 100 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tiedonsiirtotapa Modbus RS485 RTU
Toiminta Lämpötila
Tuoteryhmä Telemetry device
Tuotteen ominaisuudet Hälytysten hallinta
Väylätiedonsiirto
Tyyppi PR-SC4 Modbus
UK RoHS compliance Yes
Virrankulutus [W] 10 W

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality