Temperature sensor, MBT 3560, 50 mm, G,1/4
084Z4058
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Bruttopaino | 0.159 Kg |
Nettopaino | 0.111 Kg |
Volume | 0.513 Liter |
EAN | 5702423216321 |
Bruttopaino | 0.159 Kg |
Nettopaino | 0.111 Kg |
Volume | 0.513 Liter |
EAN | 5702423216321 |
Anturielementin poikkeama |
|
Anturielementin tyyppi | Pt |
Anturielementin vastus [Ohm] | 1000 |
Anturielementti [kpl] | 1 kpl |
Anturin sisäosa | Kiinteä |
Asennuspituus [mm] | 50 mm |
Asennuspituus [tuuma] | 1.97 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Liitäntästandardi | ISO 228 |
Liitäntätyyppi | G |
Lisäystyyppi | Kiinteä |
Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 392 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Määrä/pakkaustapa | 13 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Temperature sensor |
Prosessiliitännän koko | 1/4 |
Prosessiliitännän materiaali | Ruostumaton teräs |
Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
Prosessiliitäntä vakio | ISO 228-1-A |
Prosessiliitäntätyyppi | G |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sensor MBT 3560 |
Siirrintyyppi | Integroitu |
Siirtimen asetusalue [°C] [maks.] | 120 °C |
Siirtimen asetusalue [°C] [min.] | 0 °C |
Siirtimen asetusalue [°F] [maks.] | 248 °F |
Siirtimen asetusalue [°F] [min.] | 32 °F |
Suojaputken koko [in] | 0.31 in |
Suojaputken koko [mm] | 8 mm |
Suojaputken materiaali | AISI 316 Ti |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 32 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 10 V |
Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBT 3560 |
Tyyppimerkintä | MBT 3560-0000-0050-10-112 |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila [°C] | 85 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 185 °F |
Anturielementin poikkeama |
|
Anturielementin tyyppi | Pt |
Anturielementin vastus [Ohm] | 1000 |
Anturielementti [kpl] | 1 kpl |
Anturin sisäosa | Kiinteä |
Asennuspituus [mm] | 50 mm |
Asennuspituus [tuuma] | 1.97 in |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP65 |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Liitäntästandardi | ISO 228 |
Liitäntätyyppi | G |
Lisäystyyppi | Kiinteä |
Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 392 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Määrä/pakkaustapa | 13 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Temperature sensor |
Prosessiliitännän koko | 1/4 |
Prosessiliitännän materiaali | Ruostumaton teräs |
Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
Prosessiliitäntä vakio | ISO 228-1-A |
Prosessiliitäntätyyppi | G |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sensor MBT 3560 |
Siirrintyyppi | Integroitu |
Siirtimen asetusalue [°C] [maks.] | 120 °C |
Siirtimen asetusalue [°C] [min.] | 0 °C |
Siirtimen asetusalue [°F] [maks.] | 248 °F |
Siirtimen asetusalue [°F] [min.] | 32 °F |
Suojaputken koko [in] | 0.31 in |
Suojaputken koko [mm] | 8 mm |
Suojaputken materiaali | AISI 316 Ti |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 32 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 10 V |
Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | MBT 3560 |
Tyyppimerkintä | MBT 3560-0000-0050-10-112 |
UK RoHS compliance | Yes |
Ympäristön lämpötila [°C] | 85 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 185 °F |