Temperature sensor, EKS 211, 1.50 m, NTC, 5000 Ohm
084B4403
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Bruttopaino | 0.046 Kg |
Nettopaino | 0.04 Kg |
Volume | 0.157 Liter |
EAN | 5702428099707 |
Bruttopaino | 0.046 Kg |
Nettopaino | 0.04 Kg |
Volume | 0.157 Liter |
EAN | 5702428099707 |
Anturielementin poikkeama | ± 5% (R) at 0°C |
Anturielementin tyyppi | NTC |
Anturielementin vastus [Ohm] | 5000 |
Anturielementti [kpl] | 1 kpl |
Anturin sisäosa | Kiinteä |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johdot [kpl] | 2 kpl |
Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Kaapelin pituus [m] | 1.5 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 59.06 in |
Kaapelityyppi | PVC |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Mittausalue [°C] [Maks.] | 80 °C |
Mittausalue [°C] [Min.] | -40 °C |
Mittausalue [°F] [Maks.] | 176 °F |
Mittausalue [°F] [Min.] | -40 °F |
Määrä/pakkaustapa | 150 kpl |
NTC-elementin ominaisuudet | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samankaltainen tuote | 084N1220 |
Suojaputken koko [in] | 0.32 in |
Suojaputken koko [mm] | 8 mm |
Suojaputken materiaali | Thermoplastic polyester |
Suojaputken pituus [in] | 1.18 in |
Suojaputken pituus [mm] | 30 mm |
Sähköliitäntäkoko | 2 johdinta |
Sähköliitäntätyyppi | KAAPELI JA NASTAT |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | EKS 211 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ympäristön lämpötila [°C] | 80 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 176 °F |
Anturielementin poikkeama | ± 5% (R) at 0°C |
Anturielementin tyyppi | NTC |
Anturielementin vastus [Ohm] | 5000 |
Anturielementti [kpl] | 1 kpl |
Anturin sisäosa | Kiinteä |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johdot [kpl] | 2 kpl |
Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kaapelin lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Kaapelin pituus [m] | 1.5 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 59.06 in |
Kaapelityyppi | PVC |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Mittausalue [°C] [Maks.] | 80 °C |
Mittausalue [°C] [Min.] | -40 °C |
Mittausalue [°F] [Maks.] | 176 °F |
Mittausalue [°F] [Min.] | -40 °F |
Määrä/pakkaustapa | 150 kpl |
NTC-elementin ominaisuudet | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samankaltainen tuote | 084N1220 |
Suojaputken koko [in] | 0.32 in |
Suojaputken koko [mm] | 8 mm |
Suojaputken materiaali | Thermoplastic polyester |
Suojaputken pituus [in] | 1.18 in |
Suojaputken pituus [mm] | 30 mm |
Sähköliitäntäkoko | 2 johdinta |
Sähköliitäntätyyppi | KAAPELI JA NASTAT |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | EKS 211 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ympäristön lämpötila [°C] | 80 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] | 176 °F |