Kaasunilmaisinyksikkö, Basic
148H6001
Kaasuanturin versio: Basic +, Anturin 1 tyyppi: Sähkökemiallinen, null: 0 - 100
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kaasuanturin versio: Basic +, Anturin 1 tyyppi: Sähkökemiallinen, null: 0 - 100
Bruttopaino | 0.367 Kg |
Nettopaino | 0.282 Kg |
Volume | 1.264 Liter |
EAN | 5714279918687 |
Bruttopaino | 0.367 Kg |
Nettopaino | 0.282 Kg |
Volume | 1.264 Liter |
EAN | 5714279918687 |
Anturin 1 tyyppi | Sähkökemiallinen |
Hälytysrajat alhaiset [ppm] anturi 1 | 25 ppm |
Hälytysrajat korkeat [ppm] anturi 1 | 35 ppm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [maks.] | 100 ppm |
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [min.] | 0 ppm |
Kaasuanturin versio | Basic + |
Kylmäaineet | R717 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 50 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 122 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Kaasunilmaisinyksikkö |
Sisältää |
Kaapeliläpivienti Täydellinen yksikkö Asennussetti Kalibrointisertifikaatti |
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.] | 90 % |
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.] | 15 % |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 29 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 19 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 29 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 19 V |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Tarvikkeet | Summeri ja valo |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | Basic |
Vasteen viive [s] | 0 s |
Virrankulutus [A] | 0.25 A |
Anturin 1 tyyppi | Sähkökemiallinen |
Hälytysrajat alhaiset [ppm] anturi 1 | 25 ppm |
Hälytysrajat korkeat [ppm] anturi 1 | 35 ppm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [maks.] | 100 ppm |
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [min.] | 0 ppm |
Kaasuanturin versio | Basic + |
Kylmäaineet | R717 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 50 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 122 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Kaasunilmaisinyksikkö |
Sisältää |
Kaapeliläpivienti Täydellinen yksikkö Asennussetti Kalibrointisertifikaatti |
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.] | 90 % |
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.] | 15 % |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 29 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 19 V |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 29 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 19 V |
Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
Tarvikkeet | Summeri ja valo |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | Basic |
Vasteen viive [s] | 0 s |
Virrankulutus [A] | 0.25 A |