Älykäs tyhjiöintijärjestelmä, IPS 8
084H5001
Sisältää: Pultit laippaa varten; Hitsauslaippa; Tiiviste; Yläkannen ruuvit, Kylmäaineet: R717
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Sisältää: Pultit laippaa varten; Hitsauslaippa; Tiiviste; Yläkannen ruuvit, Kylmäaineet: R717
Bruttopaino | 115 Kg |
Nettopaino | 100 Kg |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
Bruttopaino | 115 Kg |
Nettopaino | 100 Kg |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hyväksyntä |
CE EAC UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP55 |
Kylmäaineet | R717 |
Liitäntäkoko [mm] | 32 mm |
Liitäntäkoko [tuuma] | ] 1/4 in |
Liitäntästandardi | FLANGE, DIN-EN |
Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ohjelmistoversio | 4.13 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Älykäs tyhjiöintijärjestelmä |
Sisältää |
Pultit laippaa varten Tiiviste Yläkannen ruuvit Hitsauslaippa |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tuoteryhmä | Air purgers |
Tuoteversio | 01 |
Tuotteen kieli | Englanti |
Tyyppi | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 43 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hyväksyntä |
CE EAC UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP55 |
Kylmäaineet | R717 |
Liitäntäkoko [mm] | 32 mm |
Liitäntäkoko [tuuma] | ] 1/4 in |
Liitäntästandardi | FLANGE, DIN-EN |
Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ohjelmistoversio | 4.13 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Älykäs tyhjiöintijärjestelmä |
Sisältää |
Pultit laippaa varten Tiiviste Yläkannen ruuvit Hitsauslaippa |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tuoteryhmä | Air purgers |
Tuoteversio | 01 |
Tuotteen kieli | Englanti |
Tyyppi | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 43 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |