Puserrusliittimet teräs- ja kupariputkistoille, G 3/4", 15, Nikkelipinnoitettu

013G4125

LVI: 4015022

Puserrusliittimet G¾ x 15

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.055 Kg
Nettopaino 0.05 Kg
Volume 0.082 Liter
EAN 5702420033242

 

Description Puserrusliittimet G¾ x 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kierre Sisäinen
Käyttö teräkselle ja kuparille
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 10 bar
Liitännät G 3/4"
Loppu Nikkelipinnoitettu
Putkikoko [mm] 15
Putkistoille Teräs ja kupari
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Testipaine [bar] 16 bar
Tuoteryhmä Compression fittings
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi Compression fittings for steel and copper tubings
Venttiileille Kytkennät
Jakotukki CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 120 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality